Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les bras igus® économiques et flexibles peuvent être complétés par différents concepts de commande. La commande industrielle de la société Commonplace Robotics GmbH qui est adaptée au système robolink® D est une option et elle est alors livrée avec un logiciel facile à utiliser. Les séquences de mouvements du robot peuvent être représentées avec le logiciel, puis programmées et commandées de façon simple. La modularité du système robolink® permet aussi une utilisation des bras robotiques avec une commande programmée par le client, un gage de flexibilité absolue. La combinaison d'un bras préhenseur robolink® et d'une commande permet d'automatiser simplement des tâches monotones, en assurance-qualité, en montage et en préparation de commandes par exemple, et de coordonner sans effort les séquences d'opérations du robot.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24