drylin ZLW-1040-B Zahnriemen-Doppelachse mit Schrittmotor

  • Doppelachse bestehend aus zwei Zahnriemenachsen und Doppelwellen Motor
  • Achsentyp: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motoren Baugröße: NEMA 24
  • Belastung: 7 kg*
Produkt­beschreibung
Platzsparende Bewegungen mit igus Zahnriemenachsen und Doppelwellenschrittmotoren

In Anwendungen wie Produktausgaben, Transfers- oder Verschlusssystemen geht es darum, einen möglichst großen Durchgangsbereich bei möglichst kleinem Platzbedarf zu schaffen. Des Weiteren sind präzise und zuverlässige Bewegungen von entscheidender Bedeutung für eine effiziente Anwendung. Bei regulären Antriebssystemen sitzt der Motor oft neben den Antriebseinheiten, was zu einem größeren Platzbedarf führt. Die platzsparenden Doppelachssysteme von igus haben den Motorantrieb in der Mitte, so dass der Platz in der Maschine optimal genutzt werden kann. Die Kombination von igus-Zahnriemenachsen und Doppelwellen-Schrittmotoren bietet eine hervorragende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen es auf Platzersparnis und Leistung ankommt.

Die igus Zahnriemenachsen zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion, hohe Belastbarkeit und präzise Bewegungsführung aus. Durch den Einsatz schmier- und wartungsfreier drylin Gleitlager und innovativer Fertigungstechniken bieten sie eine lange Lebensdauer, was zu einer hervorragenden Gesamtbetriebszeit führt. Die Doppelwellenschrittmotoren von igus sind für ihre hohe Leistungsfähigkeit, Dynamik und Zuverlässigkeit bekannt. Sie bieten eine präzise Positionierung und Steuerung der Bewegung, was sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht. Mit ihrer kompakten Bauweise und ihrem geringen Gewicht lassen sie sich einfach in bestehende Anlagen integrieren und ermöglichen eine flexible Gestaltung der Bewegungsabläufe. Das große Haltemoment der Motoren im Stillstand, ermöglicht eine einfache Art einer Verriegelung bei sicherheitsrelevanten Anwendungen.

*Wichtiger Hinweis zur Belastung:
Die Belastungsangaben dienen einer groben Klassifizierung. Sie beziehen sich auf horizontale Anwendungen mit zentralen Lastschwerpunkten und ED 10%.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Platzsparende Antriebslösung mit hoher Momentaufnahme


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Vordefinierte Doppelachsen


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • 50 % Bauraumgewinn im Vergleich zu außen montiertem Motor


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • Auch mit Austauschlagern für längere Lebensdauer erhältlich




    Technische Daten
    Downloads

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Lieferung und Beratung

    Persönlich:

    Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
    Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

    Online:

    Rund um die Uhr.


    The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

    igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH