Steuerungsset D7 für 2-Achs-Kinematiken

Produktinformation
  • Ohne Anschlusskabel
  • Set besteht aus 2x drylin D7
 
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 2,7 A Dauerstrom bei einer Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Exakte Positionierung
Produkt­beschreibung
dryve Motorsteuerung – Anschließen, anwählen, ansteuern... 
Genaue Positionierung, Endlosbewegungen, kontinuierliche Ende zu Ende Bewegungen – einfach definiert mit der neuen webbasierten Steuerung für Linien- und Flächenportalroboter sowie 2-Achs Delta Roboter.
 
  • Keine Software oder App-Installation nötig
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Kompatibel zu zahlreichen Industriesteuerungen (z. B. Siemens S7 / Beckhoff)
  • Für Schrittmotoren
  • Kostengünstig
 
Sofort einsatzbereit
Die dryve Motorsteuerung kann durch wenige Einstellungen von Dip-Schaltern auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
So können alle nötigen Einstellungen in einer Minute durchgeführt werden.
 
Genaue Positionierung – Pulse Mode
Zur Ausführung einer genauen Positionierung kann der Puls verwendet werden. Mit diesem kann jeder Schritt des Motors in nochmals 128 Teilbewegungen unterteilt werden.
Die Bahnplanung und Ausgabe der Taktfrequenz werden hierbei von einer übergeordneten Steuerung übernommen.

Einfache Bewegungssteuerung – JOG oder LOOP Mode
Sollen Bewegungen mit einer vordefinierten Geschwindigkeit auf „Knopfdruck“ ausgeführt werden, so kann dies mit dem JOG Mode umgesetzt werden.
Soll hingegen eine kontinuierliche Bewegung mit einer vordefinierten Geschwindigkeit zwischen zwei Endlagen ausgeführt werden, so kann hierzu der Loop Mode verwendet werden.

Starke Technik
Die hohe Versorgungsspannung von bis zu 48 V gewährleistet hohe Motordrehzahlen. Der auf den Motor abgestimmte Nennstrom von 2,2 A und der hohe Spitzenstrom von 3 A bewirken kraftvolle und dynamische Bewegungen.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH