Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Câbles PROFINET : Le leader pour les applications en mouvement

PROFINET est un standard d'Ethernet industriel mis au point par l'organisation d'utilisateurs PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. et qui repose sur une architecture ouverte. Cette technologie d'avenir est représentée à l'échelle mondiale par PROFIBUS & PROFINET International (PI). La gamme de câbles chainflex® offre une grande variété de câbles PROFINET avec neuf types de câbles qui ont tous été mis au point pour les applications en mouvement constant dans les chaînes porte-câbles.
 


Calculer la durée de vie.

Outil de calcul de la durée de vie chainflex Calcul direct en ligne de la durée de vie de Profinet
Outil en ligne

Demander un échantillon

Echantillon de câble profinet Demander un échantillon gratuit de câble.
Echantillon de câble

Commander en ligne.

Boutique CF Profinet Vous savez ce qu'il vous faut ? Alors, commandez dans la boutique en ligne.
Boutique en ligne


Qu'est-ce que PROFINET et comment ça marche ?

Transport fiable des données en temps réel

PROFINET est la contraction de Process Field Network et utilise, comme tout standard d'Ethernet industriel, le TCP/IP et/ou des normes de TI permettant une utilisation sans problème dans l'automatisation de la production et des process. En gros, Profinet s'intègre au standard Ethernet industriel de la même manière que d'autres systèmes bus comme Sercos, EtherCat ou CC-Link IE. L'avantage de ce type de réseaux réside, en plus de leur faculté à assurer une transmission en temps réel, dans leur structure modulaire qui permet à l'utilisateur de choisir lui-même la fonctionnalité, rapidement et simplement. Il est ainsi possible de configurer le type d'échange cyclique de données pour tous les appareils / équipements PROFINET, de répondre aux exigences sans cesse croissantes en matière de vitesse ainsi que d'établir de nombreuses possibilités de diagnostic en temps réel. L'intégration directe des autres bus de terrain par une interface PROFINET est aussi un élément non négligeable.

Il existe deux types de Profinet : PROFINET IO (Input Output) fait pour la connexion d'un périphérique décentralisé à une commande (controller), et PROFINET CBA (Component Based Automation). PROFINET CBA sert à la communication sur la base de composants par l'intermédiaire de TCP/IP et la communication en temps réel dans les installations de conception modulaire. C'est la raison pour laquelle on parle souvent de IO-Controllers (contrôleurs) et de IO-Devices (appareils) dans les réseaux PROFINET.
 
Bases

Application

Où utilise-t-on PROFINET IO ?

PROFINET IO : système de communication industriel et domaines d'utilisation

PROFINET IO est surtout utilisé pour l'échange de données en génie mécanique, pour la Technologie d’entraînement et dans les productions On trouve aussi ce standard ouvert d'Ethernet industriel dans les bâtiments industriels.

Il existe des câbles avec des spécifications spéciales pour les différents domaines d'utilisation et les différentes fonctions. Comme avec PROFIBUS ou EtherCAT, les câbles des machines et des équipements sont souvent aussi utilisés pour la pose fixe ou pour le câblage et ont donc une structure avec un conducteur massif ou avec sept fils.

Pour les applications en mouvement, et plus particulièrement dans les chaînes porte-câbles, il est toutefois nécessaire de faire appel à des câbles bus avec des cordons à dix-huit fils. Il est également nécessaire de faire appel à une structure de câble adaptée aux applications dans les chaînes porte-câbles afin que la transmission des données des différents modules bus reste assurée même après des années. C'est la raison pour laquelle les câbles PROFINET chainflex® se sont imposés notamment pour les appareils et machines tels que robots, machines d'emballage, machines de production et machines-outils.
 

Quel câble pour votre application Ethernet ?

Câbles chainflex® pour la connexion de différents systèmes à bus de terrain

igus® vous offre le choix entre neuf qualités de câble en fonction des besoins et du milieu de l'application. Les différentes séries de câbles bus offrent une structure différente et des gaines en différents matériaux (PVC, PUR ou TPE). Pour chaque domaine d'application, il est ainsi possible de choisir le câble qui permet d'obtenir la plus longue durée de vie dans votre système d'automatisation. La compétence igus® ne se limite toutefois pas à une utilisation durable et flexible des produits, l'entreprise mise aussi sur l'installation rapide de processus allégés et efficaces. Faites confiance à notre offre de meilleur rapport qualité-prix et n'hésitez pas à utiliser notre bilan prix pour étayer votre choix.

Les câbles PROFINET s'inscrivent tous dans la lignée de la gamme chainflex®. Tous les câbles chainflex® sont soumis aux mêmes normes de qualité. Peu importe ici qu'il s'agisse d'un câble économique de la série CF888 ou d'un câble pour les exigences les plus élevées et de tout petits rayons de courbure comme le CFBUS.LB. Pour cette raison, la société igus® accorde pour tous les câbles chainflex® une garantie de fonctionnement de 36 mois avec des durées de vie de 10 millions de cycles maximum pour les câbles bus.

Pour les systèmes d'automatisation et d'ingénierie entièrement intégrés, igus® propose aussi ses readycable®, des câbles confectionnés par l'entreprise à partir d'éléments fabriqués par ses soins. Tous les câbles PROFINET peuvent être livrés nus ou confectionnés. Vous disposez d'une vaste gamme de connecteurs industriels préconfectionnés, que ce soit comme connecteur standard M12enrobé (codé D) ou assemblé sur place comme  RJ45 . Autant d'éléments vous permettant de mettre en œuvre votre solution d'industrie 4.0 directement,  Profinet étant utilisé en standard sur de nombreuses commandes de Siemens, Allen Bradley, Bosch, etc.
Bases

Pourquoi nos clients nous recommandent

Exemples d´applications avec chainflex®


Câble bus

Câbles bus chainflex®

Gamme complète de câbles avec USB, Profibus, CC-Link, etc. pour un emploi dans les chaînes porte-câbles.

Garantie

Garantie chainflex®

chainflex tient : 4 ans garantis. Tout savoir sur la garantie chainflex unique en son genre. 
readycable®

Câbles confectionnés

Pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Divers types de câbles avec différentes homologations et conformités.

Chaîne porte-câbles

Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles à longue durée de vie : guidage sûr des câbles grâce à la longue expérience du fabricant de chaînes porte-câbles igus.



Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH