Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Versuchsnummer: | 3479 |
Leitungstyp: | CF11.002.D |
Leitungsart: | Mess-Systemleitung |
Biegeradius: | 75 mm (Faktor 7,1 x d) |
Lebensdauer: | 66 Mio. Hübe |
Die Mess-Systemleitung der Familie CF11.D ist für die verschiedensten Hersteller verfügbar und hat eine Eigenschaft in ihrer Konstruktion immer verankert. Durch den robusten Innenmantel, den abriebfesten Außenmantel aus TPE und dem hochwertigen Schirm ist sie für höchste Dynamik besonders gut geeignet. Diese Eigenschaften qualifizieren sie für Pick and Place Anwendungen. Wenn z. B. an einem Fließband bei höchster Geschwindigkeit Waren entnommen und verpackt werden müssen, ist dies ein wahnsinnig schneller Vorgang, der selbstverständlich sehr zuverlässig durchgeführt werden muss, denn Zeit ist hier Geld.
Es konnte mit einem Testergebnis von über 66 Mio. Hübe bestätigt werden, dass die Leitung den hohen Ansprüchen in einer Pick and Place Anwendung gerecht wird.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.