Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Versuchsnummer: | 4692 |
Leitungstyp: | CF113.038.D |
Leitungsart: | Mess-Systemleitung |
Biegeradius: | 55 mm (Faktor 7,6 x d) |
Lebensdauer: | 32 Mio. Hübe |
Die Leitung der Familie CF113.D findet Ihre Verwendung z.B. in Portalen der Verkettung von Werkzeugmaschinen. Dort sind Ketten in langen Verfahrwegen verbaut und diese bewegen sich teilweise mit extrem hohen Geschwindigkeiten, um Fertigungsteile von einem Bearbeitungszentrum zum nächsten zu transportieren. Die Umgebung ist in den meisten Fällen mit einem Ölfilm konfrontiert, was einen ölbeständigen Mantel zwingen notwendig macht, um gute Standzeiten zu realisieren.
Es konnte mit einem Testergebnis von über 32 Mio. Doppelhübe bestätigt werden, dass die Leitung den hohen Ansprüchen in der Werkzeugmaschine gerecht wird.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.