Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Des économies sur les câbles avec le bilan prix
Améliorer la technicité, baisser les coûts. C'est notre mission.

Utiliser des monoconducteurs compacts à la place de gros câbles de puissance pour moteurs

Dans certains domaines, l'utilisation de monoconducteurs pour les moteurs a conduit à une augmentation considérable de la durée de vie des câbles. Sans compter que cela a permis de réduire nettement les coûts liés aux câbles. Le but de ce séminaire est d'appliquer ces connaissances à la pratique et de vous présenter des solutions claires à cet effet.
 
Contenus :
  • Les câbles de puissance pour moteurs sous forme de multiconducteurs
  • Les monoconducteurs et leurs plus grands avantages
  • Quels éléments prendre en compte pour obtenir le meilleur résultat possible ?
Visionner la vidéo du webinaire
Webinaire câbles chainflex®

Pourquoi peut-on faire des économies en choisissant des monoconducteurs ?

Les câbles de puissance pour moteurs de grosse section, comme (4G25,0)C, sont souvent sous forme de câbles pluriconducteurs. Ces câbles présentent un avantage : tous les conducteurs sont clairement définis et regroupés. Parvenir ici à passer à une version monoconducteur pourrait permettre d'obtenir une amélioration mécanique et de réduire le prix.
Câble de puissance pour moteurs monoconducteur / pluriconducteur

Câbles de puissance pour moteurs monoconducteurs / pluriconducteurs

Les ruptures de conducteurs ou les blindages défectueux sont redoutés dans les applications industrielles. Ils provoquent souvent l'arrêt des machines. igus conçoit ses câbles chainflex avec des fils de cuivre de grande qualité mécanique avec une longueur de pas optimisée pour éviter de tels arrêts. Cette structure permet au câble d'avoir une résistance élevée par rapport à des câbles de puissance pour moteurs conventionnels. A partir d'une section de 10mm², il est recommandé de passer aux monoconducteurs dans les chaînes porte-câbles, ceux-ci pouvant être utilisés dans un plus petit espace de montage , ce dont bénéficie la conception mécanique de l'ensemble du système de chaînes porte-câbles.
 
Les monoconducteurs présentent deux avantages principaux face aux câbles de puissance pour moteurs à plusieurs conducteurs : ils sont économiques et compacts. Les monoconducteurs peuvent être produits à un coût nettement inférieur à celui des câbles à quatre conducteurs. Leur plus faible section permet d'obtenir des vitesses d'utilisation plus élevées, avec à la clé une incidence positive sur les coûts de production.
 
L'encombrement, en plus des coûts, joue un grand rôle là où l'espace de montage est réduit. Ces deux facteurs rendent l'emploi de monoconducteurs dans les chaînes porte-câbles très attrayant dans des applications très variées.


Exemple de calcul, câbles catalogue

Câble pluriconducteur

CF35.UL Réf. : CF35.UL.160.04
Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs : (4G16,0)C  
Diamètre extérieur maxi : 23mm
Rayon de courbure : 7,5 x d
Rayon : 175mm
Prix : 49,38 CHF/m



face à



Économies : 31,55 CHF/m

Câble monoconducteur

Câbles monoconducteurs CF Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs : (4G2,5+2(2x1,5)C)C 
Diamètre extérieur maxi : 10mm
Rayon de courbure : 7,5 x d
Rayon : 75mm
Référence : CF310.UL.160.01 Prix : 4,21 CHF/m 
Référence : CF310.UL.160.01 Prix : 4,21 CHF/m
Référence : CF310.UL.160.01 Prix : 4,21 CHF/m
Référence : CFPE.UL.160.01   Prix : 5,20 CHF/m
                              Prix total : 17,83 CHF/m

Câble de puissance pour moteurs

Exemples d´applications avec chainflex®

Un câble monoconducteur permet non seulement de réduire le prix de quelque 30%, il permet aussi de réduire le rayon. Celui-ci entraîne à son tour une réduction de l'espace de montage requis de plus de 50%. L'emploi de câbles monoconducteurs dans les chaînes porte-câbles présente un autre avantage : les câbles peuvent être mieux répartis dans la chaîne, ce qui en augmente encore la durée de vie.
 
Notre propre laboratoire de tests à Cologne effectue des centaines de tests de câbles par an depuis 25 ans. De nombreuses machines industrielles exigent des câbles de puissance pour moteurs qu'ils aient un petit rayon de courbure. Un critère que nous pouvons aussi remplir jusqu'à 5 x d. Enfin, une garantie de durée de vie de 36 mois et 10 millions de cycles maximum peut être accordée pour ces câbles sur la base des examens effectués dans le laboratoire de tests.

La chaîne porte-câbles qui roule pour les courses longues et les fortes charges

Depuis une vingtaine d'années, la chaîne porte-câbles à roulettes permet un guidage de l'énergie sûr pour les courses longues. À la structure éprouvée qui caractérise tous les systèmes de chaînes porte-câbles linéaires igus sont venues s'ajouter des roulettes en inox qui permettent à cette chaîne d'assurer le guidage de l'énergie sur les applications à fortes charges. Comme elle roule et ne glisse pas, elle se déplace sans bruit et avec peu de vibrations. L'usure est alors nettement moins élevée que sur une version sans roulettes et la force motrice nécessaire à son déplacement est jusqu'à 57 % inférieure.
P4.1 Chaîne à roulettes P4.1 de dernière génération avec capteur intelligent



Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH