Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les composants des fonds mobiles sont en contact permanent avec de l’eau chlorée et doivent résister aux intempéries. Tous les équipements mécaniques étant sous l’eau et difficilement accessibles, tous les guidages doivent être sans entretien et s’user le moins possible. Le contact direct avec l’utilisateur final garantit un fonctionnement fiable et donc sûr afin d’éviter les blessures ou les dommages causés aux équipements. Comme il s’agit d’un produit de luxe, une apparence impeccable joue également un rôle crucial. Lors de la descente du plancher mobile à partir de sa position verticale maximale, l’objectif est de maintenir les forces résultant du déplacement de l’eau aussi faibles que possible afin d’assurer une construction durable sans compromettre la stabilité de l’installation. De plus, l’utilisation constante sous l’eau chlorurée impose des exigences de qualité extrêmement élevées aux composants et aux matériaux. La montage présente lui aussi de nombreuses limitations en raison de travaux visibles ou d’une intégration ultérieure à des équipements existants.