Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Motori passo-passo drylin® E - pronti alla spedizione in 24 ore

Varie opzioni di motore passo-passo

Tutti i motori passo-passo vengono consegnati con un albero motore piatto (taglio a D) per una maggiore resistenza alla torsione. igus offre motori passo-passo ad alte prestazioni con un connettore metrico o un filo intrecciato in cinque dimensioni di installazione NEMA.
Motore passo-passo drylin E con filo intrecciato

Motore passo-passo con filo intrecciato

  • Filo di collegamento con connettore JST
  • Appositamente per macchine/dispositivi con alloggiamento aggiuntivo
  • Idoneo per ambienti puliti
  • Dimensioni di installazione NEMA 11, 17 e 23
Vai allo shop online
Motore passo-passo drylin E con connettore metrico

Motore passo-passo con connettore metrico

  • Con connettore
  • Elevata classe di protezione IP65
  • Resistente a sporco e acqua
  • Dimensioni di installazione NEMA 11, 17, 23 e 34
Vai allo shop online
Motore passo-passo drylin E con connettore ed encoder

Motore passo-passo con connettore metrico ed encoder

  • Elevata affidabilità della macchina 
  • Test preciso del movimento lineare
  • Dimensioni di installazione NEMA 11, 17, 23 e 34
Vai allo shop online
Motore passo-passo drylin E con paraspruzzi IP65

Motore passo-passo con classe di protezione IP65

  • Dimensione di installazione: NEMA23
  • Classe di protezione alloggiamento motore: IP65
  • Con connettore oppure connettore ed encoder
Vai allo shop online
Motore passo-passo drylin E con protezione IP68 da acqua

Motore passo-passo con protezione IP68 da acqua

  • Dimensione di installazione: NEMA 23
  • Classe di protezione alloggiamento motore: IP68 (10 m)
  • Collegamento motore: morsettiera
Vai allo shop online
Motore passo-passo drylin E con classe di protezione IP00 - vuoto

Motore passo-passo con fili intrecciati, vuoto

  • Dimensione di installazione: NEMA 23
  • Classe di protezione alloggiamento motore: IP00 (vuoto)
  • Collegamento motore: fili intrecciati
Vai allo shop online

Configuratore per motori elettrici

Configuratore del motore

Trovate il motore adatto in pochissimi passaggi

Con il sistema esperto , potete trovare - in pochi clic - il motore drylin® E più adatto per la vostra applicazione. Basta utilizzare il tool online per inserire i criteri desiderati, scegliere una soluzione con o senza Hall ed encoder, specificare le dimensioni della flangia e aggiungere il prodotto direttamente nel carrello.
 
 
Trovate subito il motore adatto!

Catalogo interattivo delle novità

Catalogo interattivo delle novità Oltre a presentare le principali caratteristiche, i dati tecnici, le dimensioni e alcune immagini dei prodotti, il nuovo catalogo online si arricchisce di ulteriori informazioni: link allo shop online, white paper, blog post e video esplicativi. È possibile (e semplice) scaricare l'intero catalogo o singole pagine. Il catalogo interattivo può anche essere condiviso con i colleghi tramite e-mail o via i social media.
 
 
Sfogliare subito!

il configuratore per azionamenti lineari elettrici

Configuratore per tecnologia per azionamenti

Trovate il sistema lineare adatto in pochissimi passaggi

Trovare il motore elettrico adatto con al sistema lineare, in modo facile e veloce in pochissimi passaggi. Basta eseguire la configurazione con lo strumento online, calcolare la durata d'esercizio del sistema e inoltrare una richiesta.
 
Trovare subito l'azionamento lineare e il motore adatti!

Sistemi di controllo per motori passo-passo, motori EC e motori DC

Corse, posizioni, velocità e tempi di funzionamento si possono definire in modo semplice con l'azionamento per motore passo-passo dryve D1 tramite un sistema di controllo basato su un'interfaccia web. Il sistema di controllo del motore DC dryve D3 consente di controllare con facilità i sistemi lineari.
  • Regolazione semplice e rapida
  • Interfaccia utente semplice e intuitiva
  • Compatibile con molti sistemi di controllo industriali
  • Per tutti gli assi lineari drylin®

 
Acquistare subito i sistemi di controllo motore nello shop!
Sistema di controllo motore D1

Programmi campione gratuiti per sistemi di controllo motore

Risparmiate tempo e denaro con i programmi campione igus® gratuiti (codici campione)
  • Download gratuito di programmi con unità master/programma del sistema di controllo e parametrizzazione del dryve 
  • Tempi di integrazione ridotti
  • Riduzione dei costi
  • Compatibili con produttori industriali (Siemens, Beckhoff, Wago ecc.)
  • Compatibili con i più comuni computer a scheda singola/schede per sviluppatori
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Scaricare subito i programmi campione!

Azionamento motore drylin® E

Riduttore ad ingranaggi Gli azionamenti motore della serie drylin E convincono grazie al loro gioco radiale ridotto, al funzionamento silenzioso, all'elevata coppia di azionamento e al 96% di efficienza.
  • Ingranaggi planetari per motori passo-passo igus® NEMA 23 e 34
  • Maggiore coppia motrice
  • Maggiore coppia di tenuta del freno
  • 2 dimensioni di installazione
  • Rapporti di riduzione disponibili di 3 e 5

 
Acquistare subito l'azionamento motore nello shop!

Motore passo-passo drylin® E con connettore metrico, encoder e freno

Motore passo-passo con connettore metrico, encoder e freno Il freno è in grado di mantenere in posizione il carico utile quando il motore non è alimentato, offrendo maggiore sicurezza durante un'interruzione di corrente. Questo viene utilizzato come dispositivo di sicurezza durante le interruzioni di corrente. Particolarmente consigliato per sistemi montati in verticale.
 
Dimensioni:
  • NEMA17
  • NEMA23
  • NEMA34
Acquistare subito il motore passo-passo nello shop!

Giunti drylin® E

Giunti Il giunto elastico collega il perno di azionamento dell'asse al motore. Un inserto in elastomero posto al centro del giunto trasferisce la coppia motrice Questo elemento ammortizzante compensa il gioco radiale e assiale.
  • Con alloggiamento a sezione quadra o tonda
  • 20 versioni a magazzino
  • Ammortizzanti
  • A clip
  • Intervallo di temperatura da -30 °C a +100 °C
  • Durezza Shore 98 Sh A
Acquistare subito i giunti nello shop!




I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH