Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La pièce à usiner est placée entre deux galets ayant pour forme la contrepartie du filetage recherché. Les galets tournent en même temps et viennent progressivement donner leur empreinte à la pièce, par formage à froid. Le filetage se forme par pression et rotation des galets sur la pièce à usiner. L'opération se poursuit jusqu'à obtention du filetage voulu.
Le filetage par tourbillonnage n'a besoin que d'un seul outil. Celui-ci est annulaire et est serré autour de la pièce à usiner. La pièce tourne très lentement tandis que l'outil de tourbillonnage tourne à très grande vitesse sur l'extérieur. Le filetage est produit par des couteaux tournés vers l'intérieur.
Données techniques :
Données techniques :
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24