Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Fonctionnement à sec sans entretien
Grande rigidité
Grande résistance aux charges alternées
Compensation des défauts d'alignement
Compensation des charges de bord
Résistance à la corrosion
Résistance aux produits chimiques
Capacité d'amortissement élevée
Pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
Très faible poids
Charges radiales élevées
Utilisation possible avec des agents chimiques
Encombrement réduit
Montage simple
Durée de vie calculable
Sans entretien et sans graisse
Si une résistance aux agents chimiques est souhaitée
Si une alternative économique est souhaitée
Si des paliers insensibles à la saleté sont requis
Si des défauts d'alignement doivent être compensés
Si des composants séparables sont requis
Si la température est supérieure à +80 °C
Si une bague de réglage intégrée est requise
Si des cotes supérieures à 50 mm sont nécessaires
Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées