Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)
Paliers appliques igubal

Le palier applique igubal avec capteurs d’usure et technologie LoRa

Nos paliers appliques igubal équipés de capteurs d’usure pour une mesure significative de l’état. Avec intégration à notre système Superwise éprouvé, bien sûr.


 
Paliers appliques igubal
Nos paliers appliques igubal sont réputés pour leur fiabilité et leur absence d’entretien. Maintenant, ils ont subi une extension innovante. Les paliers appliques igubal sont maintenant équipés d’un capteur d’usure intégré à la calotte en polymère.  L'usure interrompt des éléments conducteurs. Les pourcentages de surveillance de l’état qui en résultent sont transmis soit au système iCee local soit à la solution cloud Superwise par l’intermédiaire d’un réseau longue portée (LoRa). Le système est équipé d’une pile intégrée qui peut être rechargée magnétiquement si besoin est. Elle peut ainsi contribuer à un entretien proactif et à l’allongement de la durée de vie du produit igus. La détection précoce de l'usure permet en effet de minimiser les coûts liés aux pannes et d’augmenter la sécurité de fonctionnement.


 
Demander une démonstration individuelle du produit

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Capteur d’état intégré au matériau d’origine inchangé
  • Transmission sans fil des informations d’état en pourcentage par technologie LoRa
  • Technologie de chargement IP67 simple
  • Intégration superwise
  • Intégration iCee OT
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • L’échange rapide de produits réduit les coûts liés aux pannes
Preuves

Preuves

  • Série de tests en cours dans le plus grand laboratoire de tests du secteur pour les applications dynamiques à câbles
Durabilité

Durabilité

  • Evite les interventions nuisibles à l’environnement
  • Étend la durée de vie du produit igus

Le service superwise - expliqué simplement

superwise Basic

Toutes les données du système sont affichées et un pronostic de durée de vie est établi sur la base de vos indications et des algorithmes habituels d'un instrument éprouvé, l'outil de calcul de la durée de vie en ligne. Le service commercial igus® vous soumet une offre pour l'échange dans les délais de votre système de chaînes porte-câbles, avant la fin de la durée de fonctionnement sûr de ce système.

Superwise argent

Les composants à plastiques intelligents de surveillance de l'état empêchent les défaillances totales de manière fiable, qu'elles soient dues à une rupture de chaîne, à des blocages ou à des câbles détériorés. Vous êtes immédiatement informés par e-mail ou SMS en cas de coupure du système due à un problème. Le service commercial igus® en est aussi informé afin d'organiser des livraisons rapides si besoin est. Tous les messages et les valeurs mesurées sont enregistrés dans le portail et peuvent être évalués plus tard à des fins de diagnostic. En plus du service « Basic », le système enregistre en option un profil de mouvement et permet ainsi un calcul de la durée ou une planification d'entretien plus précis.

Superwise or

Vos équipements sont en plus équipés de capteurs qui déterminent l'usure réelle des systèmes de chaînes porte-câbles ou des câbles. Ces informations d'état sont en permanence à votre disposition par le biais du portail i.Cee et vous permettent de planifier tâches de maintenance et de rétrofit sur le long terme. Les données des capteurs peuvent être stockées pour une évaluation ultérieure en fonction du matériel i.Cee utilisé. Les systèmes i.Cee ont été conçus pour détecter à temps les états de fonctionnement inhabituels et pour générer à temps des informations liées à la prévention.

Circulation des données et accès à celles-ci : c'est vous qui décidez

Transfert des données au sein de votre réseau d'entreprise local (i.Cee:local) ou par le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local Vos données ne sortent jamais de votre réseau d'entreprise, le logiciel i.Cee ne communiquant qu'à l'intérieur des réseaux que vous lui indiquez. La plage d'utilisation va d'une chaîne porte-câbles dans une machine donnée à un parc de machines et à une interface de sortie dédiée.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud Sur cette solution basée sur Internet, les données passent d'abord par i.Cee:net, un concentrateur de données. i.Cee:net se trouve chez vous et vous pouvez arrêter ou modifier à tout moment l'échange de données vers le cloud.

Saisie intelligente des données de la machine ...

... pour des concepts de maintenance prédictive

Le module i.Cee ouvre de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Éviter les pannes, augmenter la durée de vie

i.Cee dans une installation de lavage de trains i.Cee dispose de données de surveillance de l'état (température, vitesse de déplacement, course effectuée, etc.) qui permettent à CFL d'estimer la durée de vie des équipements et de donner des indications pour l'entretien et les inspections.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Applications de clients du monde entier

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense EC.P peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Livre blanc sur l'optimisation de l'efficacité d'ensemble des équipements

Définit les limites entre la surveillance de l'état et la maintenance prédictive

Ce que vous apprendrez dans le livre blanc : 

  • Ce que l'on entend par surveillance (i.Sense) chez igus
  • Ce que regroupe la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus
  • Quelle technologie se cache derrière ces deux systèmes
  • Ce que ces deux systèmes sont en mesure d'offrir pour le guidage de l'énergie industriel

Plus de temps pour vos propres idées ...

... grâce à une baisse des temps d'arrêt avec igus i.Cee

Les chaînes de production automobile ne s'arrêtent jamais. Les robots collaboratifs assurant l'assemblage et la soudure « tournent » en permanence et avec eux tous les composants qui les alimentent en énergie et en données. Dans de tels environnements, les concepts intelligents de type maintenance prédictive ont vraiment toute leur raison d'être. Que ce soit pour un nouveau projet destiné à l'industrie 4.0 ou pour du rétrofit afin d'améliorer l'efficacité, nos solutions à plastiques intelligents sont disponibles sous forme de modules standards universels qui peuvent être adaptés en conséquence. 
 

S'informer ...

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2023, de manière compacte au format PDF.
Brochure des nouveautés au format PDF

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes complètes et prêtes à monter
Boutique en ligne


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH