Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

smart plastics

Eviter les arrêts non planifiés

Exemples d'applications
Eviter les immobilisations imprévues des machines est un aspect critique pour l’efficacité et la durabilité de la production. Les plastiques intelligents offrent des approches innovantes en permettant une surveillance et une analyse continues de l’état des pièces de machines grâce à la technologie des capteurs et à l’IoT.

La surveillance de l’état"][Link pagenr="26106" title="i.Sense et la maintenance prédictive i.Cee sont assurées de manière fiable. Les immobilisations peuvent être évitées et les entretiens peuvent être planifiés. Des capteurs collectent des données en temps réel et permettent de faire des déclarations sur la durée de vie et de prédire et d’effectuer des entretiens avant qu’une défaillance ne se produise. Ils permettent de réduire les coûts mais aussi d’allonger la durée de vie des installations et de réduire leur impact sur l’environnement. L’intégration à l’Internet des objets (IoT) permet d’avoir une mise en réseau complète qui crée des solutions compatibles avec l’industrie 4.0 et rend les processus de production efficaces.
 

Ce que vous trouverez ici :

Les économies réalisées par nos clients
Le livre blanc consacré à la maintenance prédictive ? ▼

Les économies réalisées par nos clients

Port

- 5 000 € pour un investissement intelligent dans la surveillance de l’état i.Sense

+ 20 000 €/an d’économies grâce à la réduction des temps d’arrêt


Avec surveillance intelligente de la force de traction et de poussée i.Sense EC.P et CF.P dans les ports, les aciéries ou en vrac ou Logistique des conteneurs

 

Conteneur
Construction automobile

- 250 € d’investissement intelligent pour un capteur EC.W

+ 5.000 €/an de coûts d’inspection et d’entretien en moins
 

Affichage de l’état des systèmes de chaînes porte-câbles : i.Sense EC. W pour la manutention de matériel, l’industrie automobile ou la technique d’automatisation

 

Automatisation
Intralogistique

- 25 000 € d’investissement intelligent dans la maintenance prédictive i.Cee

+ 10 000 €/an de frais d’inspection en moins

+ 500 000 €/an puisqu’il n’y a pas d’arrêts non planifiés

Avec l'i.Cee, évitez les arrêts d’une valeur de 0,5 million EUR/h que ce soit dans l'intralogistique, le secteur automobile ou les grues.

Grue
Logo Rockinger
Coût 87,36 € 1
13 h d’entretien 2
1,4 kg d’équivalent CO2 3

Pour l’attelage de remorque KS80, Rockinger utilise un insert résistant à l’usure autolubrifiant qui rend la lubrification superflue et réduit l’entretien au minimum. 
1 Economies annuelles réalisées grâce à l’utilisation de paliers lisses polymères par machine/équipement
2 Gain de temps annuel grâce à l’utilisation de paliers lisses polymères par machine/équipement
3 Economies annuelles d’équivalentCO2réalisées grâce à l’utilisation de paliers lisses polymères par machine/équipement

Le livre blanc igus consacré à la maintenance prédictive

Définit les limites entre la surveillance de l'état et la maintenance prédictive


Ce que vous apprendrez dans le livre blanc : 

  • Ce que l'on entend par surveillance de l'état (i.Sense) chez igus
  • Ce que regroupe la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus
  • Quelle technologie se cache derrière ces deux systèmes ?
  • Ce que ces deux systèmes sont en mesure d'offrir pour le guidage de l'énergie industriel
Télécharger le livre blanc

i.Sense

Surveillance de l’état ...

... i.Sense sait comment se porte votre équipement

La surveillance de l'état des machines (condition monitoring en anglais) est la manière la plus simple et la plus rapide de combiner de nombreux produits igus pour en faire un produit intelligent qui se surveille lui-même. La mise en place de capteurs permet de mesurer des paramètres donnés (températures, forces, ondes de choc/vibrations par exemple) avec une valeur de seuil préalablement définie et d'envoyer une alerte ou tout du moins une information en cas de franchissement de ce seuil. L'information obtenue permet de prendre des mesures en conséquence (entretien ou coupure). Si le client le souhaite, le franchissement de la valeur de seuil peut aussi entraîner une coupure directe des équipements afin d'éviter les dommages induits coûteux. Cette surveillance de l'état, igus la propose sous le terme i.Sense (je sens).

Maintenance intelligente ...

... Regarder vers l’avenir avec i.Cee

La maintenance préventive (maintenance prédictive) utilise les éléments de la surveillance et crée, à l’aide des capteurs et d’un logiciel, un système qui permet un calcul dynamique de la durée de vie d’où découle la fixation de dates d’entretien optimales pour les produits igus. La maintenance prédictive est donc l'étape suivante logique sur la voie d'un concept global de guidages de l'énergie et de paliers intelligents. Ce système offre différents niveaux et un degré de personnalisation élevé. Toujours avec pour objectif d'obtenir le maximum de sécurité pour les équipements et l'utilisateur et une durée de vie aussi longue que possible. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee (qui découle de « je prévois »).
i.Cee

Ces produits igus peuvent être équipés de la technologie des plastiques intelligents


Avec CF.P ne s’arrête pas sur la grue à conteneurs

Protection parfaite pour les câbles

Konstantin Schmer montre où un dispositif CF.P est monté sur une grue. Le système peut être rajouté ultérieurement sur presque tous les systèmes de chaînes porte-câbles igus. 
Nous vous conseillons volontiers si vous possédez également une grue avec une chaîne porte-câbles igus, si vous souhaitez la transformer et si vous recherchez une protection fiable contre les dommages sur les câbles. 
Demande de renseignements sur le système CF.P

Paliers lisses intelligents

Paliers lisses iglidur i.Sense

  • Finis les arrêts imprévus
  • Détection et contrôle du besoin en entretien par télédiagnostic
  • Possible en tant que matériau universel conforme aux exigences du FDA
  • Résistance élevée à l’usure
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
Paliers lisses intelligents

Industrie 4.0 : Les plastiques intelligents dans la pratique

Grues Machines-outils Industrie du bois Manutention Robotique Manutention de produits en vrac Offshore Découvrir toutes les applications
Maintenance prédictive dans la construction automobile Construction automobile

Dans le secteur automobile, les chaînes de montage ne s’arrêtent jamais. Sur ces lignes de production, les concepts de production intelligents de type maintenance prédictive sont monnaie courante depuis longtemps.
Surveillance de l'état sur des grues Secteur des grues

Charges lourdes, longues heures de service, conditions météorologiques très variées, les grues doivent être extrêmement performantes. Pour qu'elles puissent l'être constamment, il faut des concepts de surveillance de l'état qui soient fiables.
Surveillance de l'état intelligente dans des stations d'épuration Stations d’épuration

Les stations d’épuration sont très exigeantes vis-à-vis des composants utilisés : utilisation continue, intempéries et saleté. Nos systèmes de chaînes porte-câbles intelligents ont été conçus pour fonctionner constamment de manière fiable dans toutes les conditions imaginables.

Téléchargement de la brochure avec un aperçu complet des plastiques intelligents


La brochure vous offre un tour d'horizon rapide


Sujets abordés :
  • Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Produits dédiés à la surveillance de l'état
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Comment les données pour la maintenance prédictive circulent
Télécharger la brochure



Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH