Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Conoscenza di base smart plastics

Indice


Istruzioni per l'installazione

i.Sense EC.P

Istruzioni di installazione EC.P Bastano pochi passaggi per un'installazione corretta del sistema di monitoraggio delle forze di spinta/trazione.

i.Sense EC.B

Istruzioni di installazione EC.B Bastano pochi passaggi per una corretta installazione del sistema per il monitoraggio delle rotture della catena portacavi.

i.Sense CF.P

Istruzioni di installazione per CF.P Bastano pochi passaggi per un'installazione corretta del sistema di monitoraggio delle forze di spinta/trazione dei cavi.

Istruzioni operative:

Oltre alle istruzioni di installazione, sono disponibili anche istruzioni operative dettagliate per tutti i nostri sistemi smart plastics. Le istruzioni ti guideranno passo dopo passo in tutte le questioni relative al funzionamento:
  • Istruzioni di sicurezza
  • Installazione
  • Messa in funzione iniziale
  • Risoluzione dei problemi
Manuale smart plastics i.Cee

Portale CAD 3D per smart plastics

Progettare un sistema per catene portacavi nel portale CAD 3D

Progettazione rapida di sistemi per catene portacavi. Modelli CAD dei componenti smart.

I nostri sistemi per catene portacavi smart vengono già impiegati in modo affidabile in migliaia di applicazioni, in tutto il mondo - dai distributori di bibite ai centri di lavoro fino alle acciaierie. Sistemi con corse lunghe e autoportanze nei più svariati settori. 
Vai al portale CAD 3D per componenti smart

FAQ - domande frequenti:

Che cosa significa Internet of Things (IoT)
L'espressione "Internet of things" indica una serie di macchine che, interconnesse tra loro, comunicano senza bisogno di alcun intervento da parte dell'uomo. Un esempio: un frigorifero che attraverso i suoi sensori rileva che - al suo interno - il latte manca o inizia a mancare e ordina automaticamente la spesa presso un supermercato connesso alla sua rete. Rispetto alla rete tradizionale in cui è necessario che un utente dia un input al terminale, in questo caso i sistemi agiscono in modo indipendente tramite tecnologia machine-to-machine (M2M).

 
Che cos'è l'Industria 4.0?
L'Industria 4.0 nasce come un'iniziativa del governo tedesco per la digitalizzazione della produzione industriale. L'idea di partenza è che i processi produttivi non devono più essere processi singoli, ma possono essere digitalmente interconnessi con le più avanzate tecnologie di comunicazione. Tutti i componenti coinvolti (macchinari, prodotti, logistica e, ovviamente, le persone) possono comunicare in questa modalità. L'obiettivo di questa rete digitale è ottenere un' auto-organizzazione efficiente e ben integrata della produzione, in grado di utilizzare le risorse in modo economico. Oggi, "Industria 4.0" è diventato un termine familiare a tutti coloro che si vedono coinvolti nella digitalizzazione, dagli acquisti al monitoraggio delle macchine.

Che cosa s'intende con "prevenzione della collisione"?
I difetti delle apparecchiature non sono sempre prevedibili o evitabili. Ad esempio, se una catena portacavi si rompe, l'intera macchina (e non solo il sistema per catene portacavi) può subire danni e arrestarsi per un intervallo di tempo prolungato. Al contrario, installando un sensore di rilevamento delle rotture EC.B. su una catena sarà possibile rilevare questo tipo di rotture nelle primissime fasi, ricevere un segnale o indurre direttamente l'arresto dell'intera macchina mediante un contatto NC. In questo modo il sensore previene ulteriori danni ed evita un guasto totale della macchina, ossia una "collisione". I nostri sensori anti-collisione proteggono i macchinari da gravi difetti, guasti e fermi macchina, evitando quindi costi non pianificati.


Che cos'è la manutenzione predittiva?
La manutenzione predittiva indica la possibilità di determinare un tempo ideale per gli interventi di manutenzione. Ciò è possibile laddove i sistemi siano provvisti di sensori in grado di segnalare l'usura e l'utilizzo dei componenti. Idealmente, una connessione online IoT mette a confronto i dati di durata specificati e i dati di utilizzo reale al fine di determinare la durata ideale per una manutenzione efficiente e un funzionamento conveniente in termini di costi e risorse.

Ulteriori informazioni:

Scopri come migliorare il tuo sistema per catene portacavi e ridurre i costi dell'applicazione. I nostri 50 anni di esperienza nei sistemi per catene portacavi, i tantissimi test eseguiti nel nostro laboratorio di prova e i nostri consigli pratici ti permetteranno di selezionare la giusta catena portacavi.


Perché proprio le smart plastics igus?


Perché proprio le smart plastics igus? Qualità: testata e digitalizzata
Grazie alla ricerca approfondita e ai numerosi test condotti in condizioni reali all'interno del più grande laboratorio di prova del settore, igus garantisce una durata prolungata. Continuiamo ad aggiornare le nostre competenze e ad alimentare il nostro database per essere sempre nelle condizioni di sviluppare ulteriormente i nostri prodotti smart in collaborazione con i nostri clienti.
Esempi smart plastics Oltre 400.000 clienti in tutto il mondo hanno scelto le catene portacavi igus
Le catene portacavi intelligenti igus  sono già utilizzate in modo affidabile in migliaia di applicazioni in tutto il mondo.

panoramica smart plastics Panoramica smart plastics: monitoraggio intelligente delle condizioni e manutenzione predittiva

Quali sono i vantaggi delle smart plastics igus?

▲ Tech up

  • Estensione della massima durata d'esercizio
  • Incremento dell'efficienza complessiva del sistema
  • Integrazione nei programmi dell'Industria 4.0/IIoT
 
▼ Cost down
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie agli avvisi anticipati
  • Nessun fermo macchina imprevisto
  • Diminuzione dei costi di immagazzinamento

Alcuni esempi di applicazioni di successo con le smart plastics 
Le smart plastics vengono utilizzate in modo affidabile su diverse migliaia di applicazioni in tutto il mondo - dai distributori di pane ai centri siderurgici. Oltre 400.000 clienti in 50 settori diversi hanno scelto igus...e sono sempre di più i clienti che si affidano ai componenti intelligenti smart plastics.



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH