Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Qui puoi trovare soluzioni innovative per la tua specifica applicazione. Le nostre novità comprendono la nuova ralla di rotazione PRT con una combinazione di materiali composta per il 50% da legno, materia prima rinnovabile. Vi presentiamo anche una ralla in acciaio inossidabile o in alluminio con un risparmio sui costi fino all'85% rispetto alla nostra serie PRT-04.
Siamo sinonimo di progresso tecnologico e sostenibilità: il nostro motto "Tech up, cost down" è il nostro principio guida. Oltre ai nuovi prodotti sopra menzionati, offriamo anche un'ampia gamma di dimensioni speciali ed accessori come bloccaggi manuali e sistemi di misurazione digitali per le ralle di rotazione in modo da soddisfare le tue necessità.
Scopri di più sulle ralle di rotazione iglidur® PRT e scopri come le nostre soluzioni innovative ottimizzano i tuoi processi contribuendo nel contempo a proteggere l'ambiente.
Aumento della tecnologia, riduzione dei costi: con i cuscinetti igus® puoi ottenere entrambe le cose.
La brochure informativa gratuita presenta le ralle di rotazione iglidur® PRT, la soluzione ideale per applicazioni di rotazione complete e movimenti angolari.
Con pochi clic, puoi raggiungere il sistema esperto iglidur® PRT, che mostrerà le ralle di base adatte alla tua applicazione e calcolerà la loro vita utile prevista.