Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Sans digitalisation et sans échange de données, pas de production moderne. igus vous propose des câbles Ethernet à paire simple (SPE) pour que votre échange de données soit paré pour l'avenir. Ces câbles sont en mesure d'assurer sans problème des débits atteignant 1 GBit/s et la réduction du nombre de fils à une seule paire vous offre d'autres avantages. Là où la place manque, vous pouvez en gagner beaucoup avec ce câble 25 % plus fin qu'un câble CAT5e (CFBUS.PUR.045),un avantage de taille pour les séquences de mouvements dynamiques dans les machines.
Les nouveaux connecteurs à usage industriel de Yamaichi et Weidmüller offrent un excellent raccordement de blindage et réduisent ainsi considérablement les perturbations électromagnétiques.igus propose au mètre un câble chainflex à gaine extérieure en PUR très résistant à l'usure et résistant aux entailles. Tous les câbles Ethernet à paire simple (SPE) prêts à raccorder sont contrôlés à 100 % par igus et garantissent ainsi une communication sûre et fiable.
Référence | Matériau de la gaine extérieure | Diamètre extérieur (d) en mm | Structure du câble | Rayon de courbure | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT9471001 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 56.89 CHF | |||
CAT9471002 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 36.28 CHF | |||
CAT9471003 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 38.63 CHF |