Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

SCARA Cable Solution

Alimentation en énergie à longue durée de vie pour robots SCARA

igus  a mis au point la solution e-rib afin de  guider de manière sûre des câbles placés dans une gaine annelée. Combinée aux renforts aux deux extrémités et sur l'arc de la gaine annelée ainsi qu'aux raccords rotatifs, cette solution convient à la perfection aux applications Scara à grande vitesse.
 
Les côtes (ribs) d'e-rib remplissent les creux de la gaine annelée et stabilisent celle-ci, qui ne peut alors plus se plier que dans un sens. Grâce aux éléments de guidage sur les côtés, e-rib confère une longueur autoportante à la gaine annelée. Le système e-rib facile à monter confère aux applications existantes une « valeur ajoutée » facilement obtenue en rétrofit avec quelques manipulations seulement. e-rib convient à toutes les gaines annelées. Pour commencer, nous proposons cette solution avec une section nominale de 29 mm.
Scara

Configuration simple et rapide d'un robot SCARA

Scara Sélectionnez votre robot SCARA avec le menu déroulant ou la recherche rapide.
Scara Définissez ensuite le point fixe de votre application.
Scara Vous recevrez de notre part une vue éclatée et une nomenclature. Vous pourrez alors commander directement ou simplement demander une offre personnalisée.

Réalité augmentée pour SCARA Cable Solution

Faites appel à la réalité augmentée et projetez le robot Scara EPSON T3 402S doté de l'équipement Scara Cable Solution sur le lieu où il assurera la production ou tout simplement dans votre bureau pour que la planification du projet soit encore plus réaliste. 

Scannez pour cela le code QR et accédez au modèle 3D et au modèle en réalité augmentée (AR) sur une tablette ou un smartphone. 
Démarrer la version PC
Réalité augmentée SCARA Cable Solution Scanner le code QR et essayer

Explication du système en moins de 30 secondes

Matthias Meyer présente la Scara Cable Solution

  • Le guidage de l'énergie pour robots Scara
  • Adaptable aux différents modèles Scara
  • Comprend le guidage de l'énergie de l'axe 1 jusqu'à la vis à billes
  • Solution actuellement disponible en une section nominale de 29 mm
  • Sections nominales de 23 mm et 36 mm en préparation
  • Approvisionnement en pièces de rechange garanti (commande des pièces une à une)
Boutique Scara Cable Solution
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Système modulaire, ajout ultérieur facile
  • Disponible en version confectionnée
  • Design individuel pour une adaptation rapide aux différents modèles SCARA
  • Guidage sûr des câbles et des tuyaux
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Entretien simple
  • Longue durée de vie
  • Composants pouvant tous être échangés séparément
  • Réduction des arrêts
Preuves

Preuves

  • 50 robots EPSON SCARA sont en service continu chez un constructeur automobile allemand depuis 2016
  • Plus de 2.500.000 cycles de tests ont été effectués sans problème dans le laboratoire de tests igus®  entre le 20 août 2020 et le 1er mars 2021
     
Durabilité

Durabilité

  • Faites recycler votre e-rib à la fin
    de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant. Vous recevrez un bon d'achat en retour : programme de recyclage chainge

Comment fonctionne la Scara Cable Solution ?

Renforcement dynamique de la gaine annelée

Le système e-rib est un renfort pour les systèmes à gaines annelées existants. Il est clipsé sur la gaine annelée. Les tailles ne sont pas liées à la marque de la gaine annelée. e-rib stabilise la gaine annelée pour qu´elle ne puisse plus se plier que dans un sens. Les éléments de guidage sur les côtés permettent à la gaine annelée équipée d'e-rib d'avoir une véritable longueur autoportante.
Pour les robots Scara, nous commençons par proposer une section nominale de 29. 
 

e-rib_1

La Scara Cable Solution dans le laboratoire de tests igus

Ce film tourné dans le laboratoire de tests igus montre le mode de fonctionnement de la Scara Cable Solution.
Les extrémités montées sur roulements à billes du SCARA permettent un raccord rotatif sans restriction de mouvement pour la gaine annelée. Le système e-rib associé à la gaine annelée garantit la stabilité de celle-ci lors de ses mouvements. 

Montage de la SCARA Cable Solution

Ce film vous montre les différents composants de la SCARA Cable Solution, quelle que soit la version que vous choisissez.
L'assemblage des pièces ne prend que quelques minutes et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils.

Vous trouverez tous les produits présentés dans le film dans la boutique en ligne :
​​​​​​​Raccord côté broche avec roulement à billes
Raccord point fixe (rotatif ou rigide)
Elément de liaison
Boutique pour SCARA Cable Solution

Constitution de la référence sur l'exemple d'un
SCARA EPSON G6 553s

La solution Scara Cable Solution se compose de 3 éléments qui vont avec le robot Scara en question ou lui sont adaptés. 

1 : raccord point mobile (droit) : TR.SCS.29.01.20.94.01.0

2 : raccord point mobile (coudé) : TR.SCS.29.01.20.94.02.0

3 : raccord point fixe : TR.SCS.29.02.40.01.0

4 : gaine annelée avec e-rib : TR.SCS.29.LLLL.0
Extrémités et gaine pour Scara Cable Solution

SCARA Cable Solution, raccordement droit à la vis à billes

Référence pour 1 pour
prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures TR.SCS.29.01.16.48.01.0 Epson série T3 198.07 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.01.16.97.01.0 Epson série LS3 / G3 240.03 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.01.20.40.01.0 Epson série LS6 / T6 206.81 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.01.20.94.01.0 Epson série G6 230.11 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.01.25.35.01.0 Epson série LS10 / LS20 202.29 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.01.25.48.01.0 Epson série G10 / G20 234.58 CHF Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

SCARA Cable Solution, raccordement coudé à la vis à billes

Référence pour 2 pour
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.01.16.48.02.0 Epson série T3 254.60 CHF Dans le panier
Délai de livraison sur demande TR.SCS.29.01.16.97.02.0 Epson série LS3 / G3 273.85 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.01.20.40.02.0 Epson série LS6 / T6 265.75 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.01.20.94.02.0 Epson série G6 280.71 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.01.25.35.02.0 Epson série LS10 / LS20 261.15 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.01.25.48.02.0 Epson série G10 / G20 271.00 CHF Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Remarque : La version coudée de la SCARA Cable Solution est recommandée en combinaison avec le point fixe axe 2

Point fixe SCARA Cable Solution

Référence pour 3 rotatif / rigide
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.02.40.01.0 rotatif avec filet M40 168.43 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.04.40.01.0 rigide avec filet M40 123.80 CHF Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Elément de liaison SCARA Cable Solution

Référence pour 4 Longueur en mm
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.300.0 295 13.81 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures TR.SCS.29.500.0 495 22.04 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.1000.0 995 41.14 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.1100.0 1095 45.25 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.1200.0 1195 49.37 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.1300.0 1295 53.48 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.1400.0 1395 57.61 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.1500.0 1495 61.71 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.2000.0 1995 82.28 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.2500.0 2495 99.20 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines TR.SCS.29.3000.0 2995 116.11 CHF Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Référence côté point mobile

SCARA EPSON G6 553s

Point mobile SCARA Cable Solution

Référence côté point fixe

SCARA EPSON G6s

Point fixe SCARA Cable Solution

Référence gaine annelée + e-rib

SCARA EPSON G6s

Référence Scara Cable Solution gaine

Exemples d'applications

Application e-rib

Soutien horizontal

Application e-rib verticale

Soutien vertical


FAQ Scara Cable Solution

Quelles tailles sont actuellement disponibles ?
- Section intérieure de tuyau de 29mm
 
Comment la Scara Cable Solution absorbe-t-elle les forces ?
- e-rib rend la gaine annelée plus rigide 
- Renforcement du raccord aux deux extrémités du système
 
L'ensemble existe-t-il aussi comme readychain igus ?
- Contactez-nous directement en cliquant sur le bouton de demande de renseignements
 
 

 


Autres sujets susceptibles de vous intéresser

Câbles chainflex

Câbles chainflex® Câbles peu sujets aux défaillances avec 4 ans garantie pour les applications en mouvement

Système prêt à l'emploi readychain

Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés Un seul fournisseur Jusqu'à 95 % de temps de confectionnement en moins

Site web robotique

Site web robotique Tour d'horizon complet des chaînes porte-câbles 3D.
 


prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures
prêt(s) à être expédié(s) en 8 semaines
Délai de livraison sur demande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH