Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Patins hybrides drylin® : deux systèmes, un objectif
Améliorer la technicité
et baisser les coûts

Patins hybrides modulaires

Patin hybride drylin W Nos patins hybrides sont modulaires et tous leurs composants peuvent être combinés entre eux. Ces produits sont utilisés depuis des années et  ont fait leurs preuves.  Patins hybrides pour rails simples et doubles drylin® W WS, taille 10/16/20
  • Faible poids
  • Faible niveau sonore
  • Montage et échange simples
  • Pour un montage horizontal ou vertical
Plus d'informations sur les patins hybrides drylin W
Patins hybrides dans la boutique

Patins hybrides pour un montage latéral

patin hybride drylin igus Ce système mis au point par igus convient très bien aux montages latéraux. Dans les portes coulissantes, les réglages d'écrans ou les rayonnages et armoires par exemple. Pour le rail drylin® W WSR-10-120
  • Précision accrue grâce à une surface plus grande
  • Meilleure distribution de la pression
  • Pour les applications plus lourdes
  • Pour les montages latéraux
Plus d'informations sur les patins hybrides drylin W
Patins hybrides dans la boutique

Outil de calcul de la durée de vie pour patins hybrides

Calcul et commande rapides et simples

Pour toutes les applications avec des patins hybrides drylin®, qu'il s'agisse d'un système flexible avec rails simples et patins à une roulette ou de de systèmes à rail double et chariot hybride. Le nouveau configurateur en ligne tient compte du type de montage et de la charge, entre autres, pour vérifier le fonctionnement et l'adéquation et proposer les systèmes adéquats.
Configurateur de patins hybrides

Pourquoi choisir des patins hybrides igus® ?

Les patins hybrides drylin® W combinent deux technologies, le glissement et le roulement

Film lisse
Les films lisses ajoutés dans le chariot confèrent une meilleure retenue et une meilleure stabilité aux patins hybrides et le poids est réparti plus uniformément sur l'arbre. Cette technologie permet d'allonger la durée de vie de l'arbre et des roulettes et d'augmenter les charges utiles.

Roulettes
Les roulettes permettent de diminuer la résistance au déplacement. On a l'impression que le patin flotte sur l'arbre quand on le pousse de la main. La force motrice nécessaire pour déplacer le chariot diminue.

Nouveauté 2020
Patins hybrides montés sur billes




Patins hybrides : mouvement fluide et fonctionnement sans entretien

Sans blocage et sans graisse grâce à la combinaison entre éléments de glissement et roulettes

Patins hybrides à une roulette

Patin hybride à une roulette et palier drylin W
  • Eléments de glissement en iglidur J ou en iglidur J200
  • Corps en aluminium, inox ou zamak
  • Sollicitation optimale du patin dans le sens de la roulette
Achat de patins hybrides à une roulette

Patins hybrides à deux roulettes

Patin hybride à deux roulettes drylin W
  • Corps en zamac
  • Elément de glissement en iglidur J
  • Montage des roulettes de 70° ou 80° permettant aussi des entraînements latéraux

Acheter des patins hybrides à deux roulettes

Chariots hybrides

Chariot hybride avec patins hybrides drylin W
  • Chariots combinant éléments de glissement et patins hybrides
  • Avec patins hybrides à une ou deux roulettes
  • Mouvement fluide même en présence de fortes charges
Acheter des chariots hybrides

Rouler et glisser avec les patins hybrides igus®

Pour de faibles forces motrices et un mouvement fluide


En combinant de manière inédite glissement et roulement sans graisse, igus propose un guidage linéaire très économique permettant des mouvements très fluides. Cette technologie idéale pour les mouvements manuels en particulier permet un déplacement sans bruit dans les applications telles que portes de machines, portes de protection et consoles de commande mobiles. Les roulettes intégrées permettent d'avoir une faible force motrice avec un coefficient de frottement de <0,1 μ. Les éléments de glissement en polymère iglidur absorbent les forces transversales et les forces dues à une mauvaise manipulation. Les patins hybrides peuvent être utilisés sur différents profilés en aluminium anodisé dur du système linéaire drylin® W.
 
  • Déplacement facile
  • Structure plate
  • Absorption par les éléments de glissement des forces transversales et des forces dues à une mauvaise manipulation
  • Aucun risque de blocage
  • Rails adaptés
  • Disponible en tailles 10, 16 et 20
Patins hybrides drylin W, glissement et roulement combinés

Rails drylin® W

Parfaits pour les patins hybrides

  • Conviennent aux tailles de patins disponibles
  • Faible poids et robustesse
  • Disponibles comme rails simples, doubles ou profilés
Achat de rails drylin W
Rails pour patins drylin W


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH