Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Robot complet à 4 ou 5 axes.
Système de pilotage très efficace
Pas d'armoire électrique supplémentaire.
Arrive entièrement assemblé.
Système plug & play composé d'un contrôleur, d'une alimentation et de prises pour USB & Ethernet.
Compatible avec des systèmes de pilotage d'autres fabricants
Elargissement modulaire possible par plugins (systèmes de traitement de l'image par exemple).
Indépendance grâce à une documentation détaillée.
Programmation par l'intermédiaire d'un PC ou du contrôleur à écran tactile.
Logiciel de pilotage intuitif pour un apprentissage simple et rapide de séquences de mouvements.
Simulation de séquences de mouvements compliquées au sein du logiciel.
Gain de place et flexibilité maximum grâce à l'unité de pilotage intégrée.
Procéder à l'intégration soi-même grâce à une documentation détaillée en ligne
Approche modulaire
Faibles coûts
Grande flexibilité : effecteurs terminaux au choix
Construction allégée
Précision ≤ 1 mm
2 à 5 degrés de liberté (DOF)
Amortissement au bout de 4 à 7 mois (en fonction de la commande utilisée)
Sans graisse et insensibilité à la saleté
Résistance aux chocs
Téléchargement gratuit de fichiers CAO
Brève introduction à la robotique et à l'automatisation
Installation et utilisation de robolink® DCi avec le logiciel fourni
Détection des erreurs lors de l'installation du bras de robot
Extension du robot par des systèmes à caméras ou une commande à mémoire programmable par exemple
Qu'est-ce qui est enseigné dans la partie pratique de la formation ? Les participants approfondissent les connaissances acquises et mettent en œuvre une solution d'automatisation à l'aide de robolink® DCi. Il sera possible de traiter de façon ciblée des problèmes concrets des participants et d'élaborer des solutions d'automatisation pour leur application.Combien de temps dure la formation ? La formation se fait en une journée, le programme dure environ huit heures.
robolink® DCi est fourni avec une commande adaptée au système et un logiciel pour sa programmation intuitive. Le système est donc prêt à l'emploi et vous pouvez y configurer votre propre processus d'automatisation en un tour de main.
Configurez et commandez votre propre bras de robot rapidement et simplement à l'aide du designer robolink® intuitif. Pour que vous puissiez mieux planifier votre projet d'automatisation, nous mettons gratuitement à votre disposition des fichiers CAO et des fiches techniques sur nos produits robolink®.
Interface utilisateur simple
Utilisation facile à comprendre
Connexion simple via prise Ethernet
Par l'intermédiaire du logiciel Robot Control igus en 3D pour Windows
Saisie d'instructions d'apprentissage simples avec la souris
Un ordinateur portable suffit pour la programmation
Il est facile d'enregistrer des séquences
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24