Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)
readychain® iMSPO : système de courant quai mobile pour terminaux à conteneurs
Nouveauté 2022 : Système readychain® iMSPO

readychain iMSPO, qu'est-ce que c'est ?

Le terme iMSPO renvoie à igus® Mobile Shore Power Outlet et est une prise de courant automotrice pour le raccordement au courant quai de porte-conteneurs. Le système est placé au mouillage du porte-conteneurs et est installé sur le quai au-dessus du système de défense. Nous vous proposons un module readychain® prêt à raccorder et ayant subi un contrôle final pour le raccordement au courant quai de navires.

Le système répond aux normes et directives suivantes : 
  • IEC 80005-1, annexe D – 6,6kV, 7,5MVA, 
  • directive européenne sur les machines 2006/42/CE,
  • protection anti-corrosion de catégorie C5-M,
  • indice de protection IP67.
Demande de renseignements système iMSPO

Quelles sont les caractéristiques de readychain® iMSPO ?

La combinaison entre une chaîne porte-câbles à roulettes igus et des câbles moyenne tension chainflex spéciaux permet au système de se déplacer sur des sections de quai d'une longueur jusqu'à 400 mètres. Les petits rayons de courbure des câbles moyenne tension chainflex confèrent au système une structure compacte et un montage à encombrement réduit

La disponibilité du courant quai est ainsi assurée sur l'ensemble du mouillage. Le raccordement est toujours positionné là où il est nécessaire en raison de la position de mouillage du navire, quelle que soit la taille de ce dernier. Le pilotage du système iMSPO se fait en tout confort à l'aide d'une télécommande.
Infographie porte-conteneurs pour iMSPO Disponibilité flexible du système readychain® iMSPO au mouillage
Laboratoire de tests iMSPO à Cologne Les équipements de test de l'iMSPO à Cologne.

Mis au point ET testé tous azimuts

L'expérience tirée de projets déjà réalisés est constamment utilisée pour la mise au point des systèmes de courant quai igus. L'étroite coopération avec nos clients nous est d'une grande utilité car elle nous permet de reproduire d'une manière très réelle le contexte et les besoins sur le périmètre de test igus. Ainsi, chaque module et chaque système font l'objet d'un examen intensif en termes de fonctionnement et de durée de vie sur les équipements de test igus.

Avantages :

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Alimentation simple, rapide et flexible en courant quai pour les navires, quelle que soit leur position à quai
  • Système compact : pendant le positionnement et l'alimentation active en courant, aucun équipement supplémentaire ne se trouve dans le périmètre de travail
  • Meilleur raccordement des câbles du navire en termes ergonomiques
  • Système de verrouillage intégré pour la sécurité
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Une prise de courant mobile plutôt que de nombreuses prises fixes = réduction du nombre de prises, donc moins de câble, moins de travail de terrassement et moins de panneaux de commutation
  • Avec une prise mobile = taux de raccordement de 100 % = amortissement plus rapide de l'investissement total
  • Solution d'avenir grâce à une structure flexible et mobile
Preuves

Preuves

  • Examen de type y compris contrôle électrique
  • Mise au point conforme à IEC 80005-1, annexe D – 6,6kV, 7,5MVA
  • Construction conforme à la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines
  • Protection anti-corrosion de catégorie C5-M
  • Indice de protection IP67 pour les composants électriques
Durabilité

Durabilité

  • Vers un port « zéro émission » avec le courant quai
  • Arrêt de tous les blocs électrogènes diesel, réduction des émissions polluantes telles que particules fines, oxydes d'azote et de soufre ainsi que les émissions de CO2
  • Les chaînes porte-câbles en fin de vie peuvent être recyclées dans le cadre du programme chainge
Mode d'emploi : iMSPO dans un port (animation)
Et chez igus : test de fonctionnement du système

Exemples d'applications avec readychain®


Demander une boîte d’échantillons gratuits (en anglais)

Photo USP Prêt à mettre en place plutôt qu'en pièces détachées : Il n'est vraiment plus nécessaire qu'une entreprise s'occupe du montage des chaînes porte-câbles et des câbles pour ses machines. Avec notre système readychain, nous fournissons des systèmes de chaînes porte-câbles sur mesure, confectionnés, qui n’ont plus qu’à être installés sur place.
Demander gratuitement

Le plus grand laboratoire de tests du monde

Photo USP Plus de 15.000 essais sont effectués tous les ans et leurs résultats ont permis de constituer la plus grande base de données de tests du monde. Cette base de données nous permet de toujours vous proposer le bon produit pour votre application. Des essais sur mesure pour votre secteur d'activité peuvent aussi être effectués.
Laboratoire de tests

Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à raccorder

Photo USP Vous avez besoin d'un système de chaînes porte-câbles complet entièrement confectionné ? 
Nous nous chargeons de l'ensemble de la logistique, du regroupement de tous les composants nécessaires jusqu'au montage du système prêt à l'emploi. Vous gagnez ainsi jusqu'à 95 % de temps au confectionnement !
Vue d'ensemble readychain

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH