Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Prolunghe readycable® per AIDA

Cavi di prolunga AIDA pronti per il collegamento per le vostre automazioni

La German Automobile Manufacturers Automation Initiative (AIDA) ha definito le linee guida per il cablaggio tra il quadro elettrico, la base del robot e gli assi robotici in movimento. La divisione readycable® di igus® segue questo standard per il cablaggio dei robot nell'industria automobilistica e propone cavi chainflex® pronti per il collegamento per un utilizzo sicuro e affidabile nelle applicazioni in movimento.
Dal catalogo o con adattamenti personalizzati, offriamo configurazioni di cavi AIDA con componenti push-pull HARTING in varie qualità chainflex. Inoltre, i nostri cavi prolunga offrono un ulteriore potenziale di risparmio, in quanto permettono di rinunciare alle consuete morsettiere (accoppiatore femmina/femmina). Tutti i cavi pronti per il collegamento sono testati al 100% e contrassegnati da un sigillo di prova.
Vai allo shop online
Tech Up

Tech Up

  • Operazioni di montaggio ridotte del 50% grazie alla tecnologia push-pull
  • I sistemi robotici e le interfacce esistenti possono essere integrati in modo flessibile grazie alle prolunghe collaudate
  • Preassemblati, pronti per la connessione e  pronti per l'uso
Cost down

Cost down

  • Varie qualità di cavi e fasce di prezzo: scegliete il cavo con il miglior rapporto qualità/prezzo per la vostra applicazione robot
Dal laboratorio

Dal laboratorio

  • Tutti i componenti soddisfano la classe di protezione IP67
  • 100% testati
  • Testato nel  più grande laboratorio di prova  per cavi in applicazioni dinamiche
Sostenibilità

Sostenibilità

  • Durata garantita in tutte le catene portacavi igus® - fino a 36 mesi di garanzia
  • Dotate le vostre applicazioni robot con prolunghe di maggior durata ed allungate gli intervalli di manutenzione

Breve presentazione dal Product Manager Markus Hüffel

Cavi di prolunga conformi allo standard AIDA, con tecnologia bus o connettore di alimentazione. I prodotti, realizzati al 100% in Germania, sono coperti da una garanzia fino a 36 mesi. 

Tutti i dettagli sui cavi di prolunga preassemblati AIDA a colpo d'occhio

Codice art.Tipo di cavoOpzione di connessioneTipo di asseNumero di conduttori e sezione nominale   Diametro esterno 
   [mm²]Ø [mm]  
MAT904152118Profinet AIDA - RJ-45M/F (maschio/femmina)Cavo prolunga 7° asse(4x0.38)C          7,0Ordinare MAT904152118
MAT904151684Profinet AIDA - RJ-45M/M (maschio/maschio)Cavo prolunga 7° asse(4x0.38)C          7,0Ordinare MAT904151684
MAT904152121Profinet AIDA - RJ-45M/F (maschio/femmina)Cavo prolunga asse 1-6. Asse(2x(2x0,34))C          8,5Ordinare MAT904152121
MAT904151687Profinet AIDA - RJ-45M/M (maschio/maschio)Cavo prolunga asse 1-6. Asse(2x(2x0,34))C          8,5Ordinare MAT904151687
MAT904152119Alimentazione AIDAM/F (maschio/femmina)Cavo prolunga 7° asse5G2,5          10Ordinare MAT904152119
MAT904151685Alimentazione AIDAM/M (maschio/maschio)Cavo prolunga 7° asse5G2,5          10Ordinare MAT904151685
MAT904152122Alimentazione AIDAM/F (maschio/femmina)Cavo prolunga asse 1-6. Asse5G2,5          10Ordinare MAT904152122
MAT904151688Alimentazione AIDAM/M (maschio/maschio)Cavo prolunga asse 1-6. Asse5G2,5          10Ordinare MAT904151688
MAT904152120Segnale AIDAM/F (maschio/femmina)Cavo prolunga 7° asse(5x(2x0,5))C          11Ordinare MAT904152120
MAT904151686Segnale AIDAM/M (maschio/maschio)Cavo prolunga 7° asse(5x(2x0,5))C          11Ordinare MAT904151686
MAT904152123Segnale AIDAM/F (maschio/femmina)Cavo prolunga asse 1-6. Asse(5x(2x0,5))C          11Ordinare MAT904152123
MAT904151689Segnale AIDAM/M (maschio/maschio)Cavo prolunga asse 1-6. Asse(5x(2x0,5))C          11Ordinare MAT904151689
Vai allo shop AIDA

Struttura di un cavo chainflex per robot

Cavi chainflex per robot
I conduttori, la struttura intrecciata, le schermature e i materiali del rivestimento devono compensare elevate variazioni nei carichi di curvatura e una variazione del diametro del cavo dovuta a movimenti torsionali. Per queste specifiche sollecitazioni nelle applicazioni con dinamiche tridimensionali, la struttura dei cavi per robot deve combinare elementi costruttivi morbidi e di scorrimento. Gli elementi di riempimento usati devono poter assorbire le forze come, ad esempio, le torsioni. A tal fine vengono integrati elementi in PTFE e fili in rayon. I cavi per robot chainflex contengono anche una speciale combinazione di lamine di scorrimento in PTFE, così i gruppi di schermatura possono svolgere i necessari movimenti di compensazione.

Cavi per robot readycable

Cavi per robot readycable Sistemi di alimentazione per robot, configurabili online. Possiamo offrirvi una soluzione ottimizzata per quasi tutti i robot da una selezione di oltre 5.000 articoli diversi.
 
 
Cavi precablati per robot

Cavi chainflex per la robotica

Cavi robot chainflex®
I cavi per robot chainflex®  sono utilizzati in catene portacavi, nei robot o in altre applicazioni con movimenti 3D. Offriamo una garanzia di 36 mesi su tutti i nostri cavi basandoci, con fiducia, sull'esperienza maturata in oltre 30 anni di test svolti nel nostro laboratorio di prova di 3.800 m².
Cliccare qui

readychain - sistemi preassemblati

Portfolio readychain Sistemi per catene portacavi e cavi preassemblati pronti per l'installazione. Tutti i cavi pronti per il collegamento vengono accuratamente testati e possono essere ordinati nella lunghezza desiderata (precisione al centimetro),senza minimo d'ordine.
 
Cliccare qui



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH