Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Riduzione significativa dei costi di manutenzione grazie alla manutenzione predittiva igus | i.Cee

Nella produzione di automobili il nastro trasportatore non si ferma mai. I bracci robotici collaborativi per lavori di montaggio e saldatura sono continuamente in funzione, come lo sono tutti i componenti che li alimentano con energia e dati. È proprio in questi ambienti che i programmi intelligenti sul modello della manutenzione predittiva rivelano la propria utilità. Che si tratti di un nuovo progetto per l'Industria 4.0 o di un retrofit per aumentare l'efficienza, le nostre soluzioni di smart plastics sono disponibili come sistemi modulari universali e possono essere adeguate singolarmente a qualsiasi sistema. 
 
Prenotate una visita diretta, comprendente il tour virtuale nella fiera

Vantaggi delle nostre soluzioni smart plastics:


▲ Tech up
  • Estensione della massima durata d'esercizio
  • Incremento dell'efficienza complessiva dell'impianto
  • Integrazione nei programmi di Industria 4.0 / IIoT
 
▼ Cost down
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie agli avvisi anticipati
  • Nessun fermo macchina imprevisto
  • Diminuzione dei costi di immagazzinamento

Diverse aree di produzione...

... connessione intelligente

Costruzione della struttura

Costruzione della carrozzeria

I flussi di processo nella costruzione della carrozzeria sono estremamente agevoli. Se un componente della macchina si arresta, si ferma l'intera linea di produzione. Per tenere costantemente sotto controllo i cavi elettrici e i pacchetti di alimentazione dei robot nel movimento rotatorio e nel movimento lineare del settimo asse, igus® ha sviluppato la soluzione di monitoraggio della condizione i.Sense. Il sistema fornisce informazioni sullo stato operativo attuale in qualsiasi momento, rileva immediatamente le anomalie e previene i fermi macchina superflui.
Trasmissione

Trasmissione

Nella linea di produzione dei motopropulsori, l'affidabilità della macchine è particolarmente  richiesta. Le varie stazioni, alcune con tragitti lunghi, costituiscono un sistema complesso con dinamiche elevate. In caso di danni, l'intera linea di produzione ne risentirebbe. Idealmente, la produzione procede senza interruzioni ed è possibile pianificare i fermi macchina in modo intelligente con l'aiuto di i.Cee, la soluzione di manutenzione predittiva a partire da smart plastics.
Montaggio finale

Montaggio finale

Nell'assemblaggio finale, la catena di produzione completa l'intero sistema. Tuttavia in questa fase l'esigenza di processi senza guasti non è inferiore a quella delle fasi iniziali. I manipolatori, spesso adibiti all'assistenza degli operatori nella produzione in questa fase, devono garantire una buona semplicità di manovra. In questo caso le catene portacavi in polimeri, leggere, ma robuste, sono la soluzione giusta. Con i rulli di supporto, è possibile coprire anche lunghe distanze in modo costante e affidabile. 

smart plastics i.Cee - tutta l'Industria 4.0 in un unico modulo

Ecco come evitare fermi macchina imprevisti e relativi (ingenti) costi di manutenzione nel settore automobilistico.

Monitoraggio della condizione | i.Sense

Questi programmi sono i più rapidi e semplici per un prodotto ad auto-monitoraggio. Vengono montati sensori per misurare valori (quali temperatura, forze e onde sonore/vibrazioni) all'interno di limiti predefiniti. Valori al di fuori dei limiti generano un allarme o quantomeno una notifica. Queste informazioni costituiscono la base per le fasi successive, come la manutenzione o l'arresto del sistema. In igus, il monitoraggio della condizione con il termine i.Sense (io sento).

Manutenzione predittiva | i.Cee

Al contrario, le soluzioni di manutenzione predittiva utilizzano sensori e software per la creazione di un sistema che consenta il calcolo dinamico della durata d'esercizio e di intervalli di manutenzione ottimali. La manutenzione predittiva costituisce il passo successivo verso l'attuazione di un sistema completo per l'industria 4.0. L'obiettivo è sempre massimizzare il sistema e la sicurezza dell'utente, nonché la durata d'esercizio del prodotto. In igus il nostro sistema di manutenzione predittiva è chiamatoi.Cee (derivato da "I see ahead").

White paper igus® sulla manutenzione predittiva gratuita

Aumento della disponibilità dell'impianto e conformità di processo

Nel nostro white paper potete trovare le seguenti informazioni: 

  • Qual è la differenza tra i due programmi?
  • Quali sono le tecnologie alla base dei rispettivi sistemi?
  • Cosa devono offrire i due dispositivi in relazione ai sistemi di alimentazione nell'industria? 
Scarica il white paper gratis

Come funziona la manutenzione predittiva preso igus?

Il collegamento in rete intelligente di singoli componenti crea una solida base per i modelli di manutenzione predittiva. Da igus, la manutenzione predittiva si riassume nel termine i.Cee.
 
L'elemento centrale del sistema è il software i.Cee. I sensori installati sulla catena portacavi, sui cuscinetti o sul carrello di una guida lineare, trasformano i prodotti disponibili a magazzino in prodotti intelligenti. Questo aggiornamento crea la capacità di determinare la massima vita utile del vostro prodotto igus®, e il sistema i.Cee vi indica anche il momento migliore per effettuare la manutenzione. Gli algoritmi aggiornano la vita utile dell'apparecchiatura e gli intervalli di manutenzione in base al suo utilizzo effettivo. Il software che forniamo, alcuni sensori e il nuovo modulo di comunicazione i.Cee plus II trasformano i prodotti standard disponibili a magazzino in una tecnologia intelligente sia per i sistemi portacavi che per i cuscinetti.

Stabilite voi in che modo trasferire e accedere ai dati

Trasferimento dati all'interno della vostra rete aziendale locale (i.Cee:local) o su un cloud sicuro (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local I vostri dati non escono mai dalla vostra rete aziendale, il software i.Cee comunica solo all'interno delle reti di vostra scelta. Nel processo, lo spettro informativo spazia da una singola catena portacavi a una macchina, fino a un parco macchine completo e alla rispettiva interfaccia di uscita.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud La soluzione basata su internet offre due possibilità: trasmissione diretta dei dati al cloud tramite sensori, resa disponibile in un area protetta o mediante un cruscotto impostato sul browser. Oppure è possibile eseguire un passaggio intermedio tramite i.Cee.net, un cosiddetto concentratore di dati. L'i.Cee.net, presso l'azienda, vi permette di regolare lo scambio di dati con il cloud in qualsiasi momento.

Quando complessi sistemi d'ingegneria si fanno semplici. Tre clic per trovare il vostro smart set!

Scoprite subito i set completi


Industria 4.0: applicato con successo nella pratica

banner

Produttore automobilistico d'eccellenza

Catene portacavi a rulli P4.1 con funzione di monitoraggio delle rotture Eventuali difficoltà impreviste o anomalie durante il funzionamento in applicazioni a dinamiche elevate, esse saranno rilevate dal dispositivo di monitoraggio delle rotture i.Sense EC.B smart plastics. 

Fornitore austriaco del settore automobilistico

Fornitore austriaco del settore automobilistico Un fornitore austriaco di componenti per il settore automobilistico utilizza le smart plastics di igus per le sue gru a cavalletto indoor, che movimentano automaticamente i blocchi motore.

Impianto di lavaggio per treni

smart plastics impianto di lavaggio per treni Treni che sono sempre puliti e un sistema di alimentazione di energia sicuro e affidabile grazie alla manutenzione predittiva.

Portali

smart plastics presso Güdel Grazie all'integrazione di sensori smart plastics nel sistema di alimentazione di energia, il sistema di monitoraggio della condizione del cliente è alimentato con dati. 

Panoramica generale smart plastics

Panoramica del portfolio completo dei prodotti per l'Industria 4.0


Panoramica:
  • Monitoraggio della condizione (i.Sense)
  • Prodotti per il monitoraggio della condizione
  • Esempi applicativi di monitoraggio della condizione
  • Manutenzione predittiva (i.Cee)
  • Esempi applicativi di manutenzione predittiva
  • Come avviene il flusso di dati nel caso della manutenzione predittiva?
Scarica opuscolo

Testati nel laboratorio di prova, utilizzati nel mondo reale:

Uno scorcio del laboratorio di prova per catene portacavi e cavi chainflex:
Ogni anno vengono effettuati oltre 10 miliardi di cicli di test con catene portacavi e cavi igus su un totale di 180 banchi di prova.
Uno scorcio del laboratorio di prova dry-tech:
Nel più grande laboratorio di prova del settore vengono testate le caratteristiche dei cuscinetti iglidur e le guide lineari drylin riguardo a sollecitazioni, usura e attrito.
I nostri cuscinetti vengono testati con l'attrezzatura per la prova caricatore frontale in prova con carico pesante a carico massimo. I risultati della prova si possono trasferire in altre applicazioni heavy duty. Parametri simili si possono trovare in genere in tutti i campi azionati da un cilindro idraulico.

Un espositore con tanti campioni motion plastics

Provare per credere: grazie al corner igus, avrete sempre a portata di mano i prodotti motion plastics più recenti, selezionati per il vostro settore industriale. 
 
Facciamo arrivare l'espositore direttamente da voi e vi aiutiamo a installarlo e a riempirlo con i campioni che più vi interessano. Oppure potete montarlo in autonomia. Come "esposizione" stabile oppure solo per un periodo di tempo limitato.

FAQ smart plastics

FAQ

Cosa sono le smart plastics igus®? Cos'è l'industria 4.0? Nel nostro blog troverete le risposte alle domande più frequenti dei nostri clienti su questo argomento:


Potrebbe interessarvi anche:



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH