Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Cette imprimante 3D destinée à des établissements de formation devait être facile à utiliser et avoir un fonctionnement fiable. Elle avait besoin de composants sans graisse, robustes, fiables et économiques.
Une maison sortie d'une imprimante 3D ? C'est déjà une réalité. La façade de l'édifice néerlandais « Europe Building » situé dans le quartier de la marine à Amsterdam a été en partie construite de cette manière. L'idée en est venue du cabinet d'architecture DUS qui met aussi à disposition une imprimante 3D mobile pour ce type de travaux. Pour la production des éléments de la façade, les architectes ont utilisé nos systèmes à portique et ont fait appel à notre service ingénierie.
Utiliser une imprimante 3D dans un bureau ne pose pas problème, s'agissant d'une application en intérieur avec une bonne ventilation et une température stable. Poussière et particules de saleté ne doivent pas adhérer. Pour cela, il a été fait appel à des guidages sur rails drylin® T, à des chariots réglables ainsi qu'à des vis hélicoïdales et des écrous dryspin®.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24