Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

iglidur® X - La soluzione high-tech - Dati tecnici

Panoramica delle specifiche più importanti

  • Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
  • Idoneo per velocità estremamente elevate
  • Basso assorbimento di umidità
  • Eccellente resistenza all'usura in applicazioni sommerse
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Conduttivo
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
Caratteristiche del materiale

Quando usare questo materiale?

  • Per forze di compressione fino a 150 MPa
  • Per movimenti lineari con alberi in acciaio inossidabile a temperature elevate
  • Resistenza agli agenti chimici universale
  • Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C (fino a +315°C per brevi periodi)
  • Per un assorbimento minimo di umidità
  • Per un'elevata resistenza all'usura per tutto l'intervallo di temperatura

Quando usare un altro materiale?


Massime velocità di strisciamento

m/s rotatorio oscillatorio lineare
Costante 1,5 1,1 5
per breve durata 3,5 2,5 10

Velocità ammissibili

iglidur® X è progettato per velocità maggiori rispetto ad altri cuscinetti iglidur®. Questo è possibile grazie a una resistenza alle temperature elevate e all'ottima conducibilità termica. È già evidente dai valori pv di massimo 1,32 MPa · m/s. Al contempo, solo forze radiali minime agiscono sui cuscinetti in questo caso. Alle velocità indicate, l'attrito può causare un aumento della temperatura fino al valore consentito a lungo termine.

Coefficienti d'attrito Figura 04: Coefficienti d'attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
 
X = velocità di scorrimento [m/s]
Y = coefficiente d'attrito μ
Coefficienti d'attrito Figura 05: Coefficienti d'attrito in funzione del carico, v = 0,01 m/s
 
X = carico [MPa]
Y = coefficiente d'attrito μ

Attrito e usura

Proprio come per la resistenza all'usura, anche il coefficiente d'attrito µ varia in funzione del carico (fig. 04 e 05).
iglidur® X a secco grasso olio acqua
Coefficienti di attrito µ 0,09 - 0,27 0,09 0,04 0,04

Tabella 04: Coefficienti di attrito per le boccole iglidur® X su acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC)



Materiali per alberi

L'attrito e l'usura dipendono in gran parte anche dal contropezzo. Alberi troppo lisci aumentano il coefficiente d'attrito del cuscinetto. Le superfici ideali sono quelle rettificate con una finitura superficiale media Ra compresa tra 0,6 e 0,8 µm.

I grafici 06 e 07 mostrano un riepilogo dei risultati dei test con alberi di materiali diversi, eseguiti con cuscinetti a strisciamento in iglidur® X. Se il materiale dell'albero che intendi utilizzare non è presente in questo elenco, ti preghiamo di contattarci.
Materiale degli alberi
Usura Figura 06: Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = usura [μm/km]
 
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = St37
F = V2A
G = X90
Materiale albero Grafico 07: usura per applicazioni rotanti e oscillanti con diversi materiali per alberi, p = 2 MPa

Y = usura [μm/km]

A = CF53
B = cromato duro
C = 304 SS

blu= rotante
rosa= oscillante

Diametro
d1 [mm]
Albero h9
[mm]
iglidur® X
F10 [mm]
Alloggiamento H7
[mm]
fino a 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabella 07: Tolleranze importanti in conformità a ISO 3547-1 dopo inserimento a pressione.

tolleranze di installazione/montaggio

I cuscinetti iglidur® X sono cuscinetti standard per alberi a tolleranza h (minimo consigliato h9). I cuscinetti sono progettati per l'inserimento a pressione in una sede con tolleranza h7. Dopo il piantaggio in sede nominale, il diametro interno del cuscinetto acquisisce una tolleranza F10. Per alcune dimensioni la tolleranza varia in funzione dello spessore della parete (vedi tabelle del programma di fornitura).

Ulteriori caratteristiche

Medio Resistenza
Alcol +
Idrocarburi +
Grassi, oli, senza additivi +
Carburanti +
Acidi diluiti +
Acidi forti -
Basi diluite +
Basi forti +
+ resistente      0 parzialmente resistente      - non resistente
Tutti i valori ottenuti a temperatura ambiente [+20°C] Tabella 05: Resistenza chimica


Caratteristiche elettriche

Resistività di volume < 105 Ωcm
Resistività di superficie < 103 Ω

Resistenza chimica

I cuscinetti iglidur® X hanno una resistenza praticamente totale agli agenti chimici. Sono infatti attaccati solo da acidi concentrati.

Radioattività

I cuscinetti iglidur® X resistono a radiazioni di intensità fino a 1 • 105 Gy.

Resistenza ai raggi UV

L'esposizione ai raggi UV ed agli agenti atmosferici in genere non interferisce sulle caratteristiche meccaniche delle boccole iglidur® X.

Vuoto

I cuscinetti iglidur® X possono essere impiegati sottovuoto. L'emissione di gas in queste condizioni è minima.

Caratteristiche elettriche

I cuscinetti iglidur® X sono elettricamente conduttori.

Tipiche aree applicative

Settore delle bevande

Settore delle bevande

Settore lavorazione del legno

Settore lavorazione del legno



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH