Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

iglidur® R - Meno attrito, più risparmio - Dati tecnici

Scheda tecnica del materiale

Caratteristiche generali Unità iglidur® R metodo di prova
Densità g/cm³ 1,39
Colore Rosso scuro
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. % peso 0,2 DIN 53495
Max. assorbimento di acqua % peso 1,1
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio µ 0,09 - 0,25
Valore pv massimo (secco) MPa x m/s 0,27

Caratteristiche meccaniche
modulo elastico MPa 1.950 DIN 53457
Resistenza alla compressione a +20 ℃ MPa 70 DIN 53452
resistenza a compressione MPa 68
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C MPa 23
Durezza Shore D 77 DIN 53505

Caratteristiche termiche e fisiche
Temperatura operativa massima permanente °C +90
Temperatura operativa massima a breve termine °C +110
Temperatura operativa minima °C -50
conducibilità termica [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Caratteristiche elettriche
Resistività di volume Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Resistività di superficie Ω > 1012 DIN 53482
Tabella 01: Dati del materiale




Figura 01: Valori PV ammissibili per cuscinetti iglidur® G; funzionamento a secco su albero in acciaio, a 20°C, sede in acciaio, spessore cuscinetto 1mm

X = Velocità di strisciamento [m/s]
Y = Carico relativo[MPa]

 
Lo sviluppo del materiale iglidur® R ha permesso la produzione di boccole economiche ma ad alte performance. Specialmente nel funzionamento a secco si dovrebbero raggiungere bassi coefficienti di attrito e usura. Il materiale in PFTE ed esente da silicone raggiunge coefficienti di attrito estremamente ridotti nel funzionamento a secco e scorre in gran parte senza effetti di impuntamento.

Figura 02: Massimo carico statico ammissibile in funzione della temperatura (80 MPa a +20°C)

X = Temperatura [°C]
Y = Carico specifico [MPa]
Figura 03: Deformazione sotto carico e in temperatura

X = Carico specifico [MPa]
Y = Deformazione [m/s]

Caratteristiche meccaniche

La pressione superficiale massima raccomandata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Ciò non consente di fare deduzioni circa le caratteristiche tribologiche. All'aumentare delle temperature, il carico a compressione dei cuscinetti iglidur® R diminuisce. La fig. 02 chiarisce questa connessione.

La figura 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® R con carichi radiali. Con il carico massimo ammissibile di 23 MPa, la deformazione è pari al 4%. La deformazione plastica è trascurabile fino a questo valore. Tuttavia essa dipende anche dal periodo di esposizione.

Massime velocità di strisciamento

m/s rotatorio oscillatorio lineare
Costante 0,8 0,6 3,5
Breve durata 1,2 1 5

Tabella 02: Velocità superficiali massime

Velocità ammissibili

I cuscinetti iglidur® R nascono per applicazioni con velocità di strisciamento molto elevate. Nel movimento lineare sono raggiungibili anche i 10 m/s. Anche per questo materiale occorre notare che i valori di velocità limite sono raggiungibili solo se la boccola non è praticamente sottoposta ad alcuna sollecitazione di tipo meccanico. Infatti se all’alta velocità si aggiungono forze o tensioni esterne, si rischia che la temperatura, a causa del calore sviluppato per attrito, aumenti fino a superare il valore massimo ammissibile.

Temperature

iglidur® R Temperatura di esercizio
Minimo - 50 °C
Massimo, permanente + 90 °C
Massimo, breve durata + 110 °C
Temperatura limite di tenuta + 50 °C

Tabella 03: Range di temperature

Temperature

All'aumentare delle temperature, il carico a compressione dei cuscinetti iglidur® R diminuisce. La fig. 02 chiarisce questa connessione. Anche le temperature prevalenti nel sistema di cuscinetti influenzano la loro usura. Si consiglia un fissaggio aggiuntivo a temperature superiori a +50 °C.

Figura 04: Coefficienti di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa

X = Velocità di strisciamento [m/s]
Y = Coefficiente d'attrito [μ]

Attrito e usura

Come la resistenza all'usura, il coefficiente d'attrito diminuisce all'aumentare del carico. iglidur® R è adatto per applicazioni in cui i valori pv elevati sono dovuti principalmente all'alta velocità superficiale piuttosto che alla pressione superficiale. Meno evidente è il rapporto tra il coefficiente d'attrito dei cuscinetti iglidur® R e la superficie dell'albero.
 

Coefficienti d'attrito su acciaio
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® R A secco Grasso Olio Acqua
C.d.A. µ 0,09 - 0,25 0,09 0,04 0,04
Figura 05: Coefficienti d'attrito in funzione del carico Figura 05: Coefficienti di attrito in base al carico, v = 0.01 m/s

X = Carico specifico [MPa]
Y = Coefficiente d'attrito [μ]

Fig. 06: Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi Fig. 06: Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi, carico p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiale albero
Y = usura [μm/km]
 
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiali per alberi

Le figure 06 e 07 mostrano un riepilogo dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero effettuati con cuscinetti in iglidur® R. Con 0,3 m/s e 1 MPa, gli alberi in X90 e Cf53 sono i componenti di scorrimento migliori. All'aumentare del carico, i cuscinetti iglidur® R presentano il comportamento di usura migliore con alberi in CF53 e V2A. In applicazioni oscillanti, l'albero cromato duro si dimostra il componente ideale.
Contattateci se il materiale dell'albero da voi previsto non è compreso qui.
Fig. 07: Usura in applicazioni rotatorie e oscillanti Fig. 07: Usura in applicazioni rotatorie e oscillanti con carico costante e materiali dell'albero diversi, p = 2 MPa
 
X = carico [MPa]
Y = usura [μm/km]
 
A = Cf53
B = cromato duro
C = V2A
D = St37
 
rosa = rotatorio
blu = oscillante

Medio Resistenza
Alcol +
Idrocarburi +
Grassi, oli, senza additivi +
Carburanti +
Acidi diluiti 0 to -
Acidi forti -
Basi diluite +
Basi forti + to 0
+ resistente      0 parzialmente resistente      - non resistente

Tabella 05: Resistenza agli agenti chimici di iglidur® R.


Caratteristiche elettriche

Resistività di volume > 1012 Ωcm
Resistività di superficie > 1012 Ω

Resistenza chimica

Le boccole per l'industria alimentare approvate FDA iglidur® R possono essere usate sotto varie condizioni ambientali ed entrare in contatto con numerosi agenti chimici. La Tabella 05 mostra alcuni esempi di resistenza chimica dei cuscinetti iglidur® R a temperatura ambiente.

Radioattività

I cuscinetti iglidur® R resistono a radiazioni di intensità fino a 3 x 102Gy.

Resistenza ai raggi UV

I cuscinetti iglidur® R sono resistenti ai raggi UV, tuttavia una prolungata esposizione può compromettere le proprietà meccaniche del materiale.

Vuoto

In caso di applicazioni sottovuoto i cuscinetti rilasciano l’umidità eventualmente assorbita. In questo caso è consigliabile lavorare a secco.

Caratteristiche elettriche

I cuscinetti iglidur® R sono elettricamente isolanti.

Assorbimento massimo di umidità
A +23 °C / 50% u.r. 0,2% in peso
Assorbimento massimo di acqua 1,1% in peso

Tabella 06: Assorbimento di umidità di iglidur® R

Assorbimento di umidità

L'assorbimento di umidità dei cuscinetti iglidur® R è circa dello 0,2% in atmosfera standard. Il limite di saturazione immersi in acqua è dell'1,1%. Ciò deve essere tenuto presente in questo tipo di applicazioni.
Effetto dell'assorbimento di umidità sui cuscinetti Diagramma 10: Effetto dell'assorbimento di umidità
 
X = assorbimento di umidità [peso %]
Y = riduzione del diametro interno [%]

Tolleranze dei cuscinetti iglidur® R dopo piantaggio in sede

Diametro
d1 [mm]
Albero h9
[mm]
iglidur® R
E10 [mm]
Alloggiamento H7
[mm]
fino a 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 - 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 - 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 - 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabella 07: Tolleranze dei cuscinetti secondo ISO 3547-1 dopo piantaggio in sede.

Tolleranze di montaggio

I cuscinetti iglidur® R sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo raccomandato h9). I cuscinetti sono concepiti per l'accoppiamento bloccato in un alloggiamento con tolleranza h7. Dopo l'installazione in un alloggiamento con diametro nominale, il diametro interno del cuscinetto si regola automaticamente in base alla tolleranza E10. A determinate dimensioni, la tolleranza in base allo spessore delle pareti è diversa da questa (vedere il programma di fornitura)



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH