Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Resistenza alle temperature elevate e buona resistenza agli agenti chimici
Elevato limite di carico statico grazie al retro metallico
Strato di scorrimento morbido e sottile
Funzionalità limitata con movimenti oscillanti sotto carichi elevati
Costi aggiuntivi per la versione non soggetta a corrosione
Sensibili ai carichi di spigolo
Pericolo di danneggiamento dello strato di scorrimento durante l'installazione
Spessore totale della parete come zona di usura
Lunga durata d'esercizio per ogni tipo di movimento
100% resistenti alla corrosione
Durata d'esercizio calcolabile online
Economici
Elevata resistenza agli agenti chimici
Conformi RoHS
Leggeri
Resistenti allo sporco
Elevata ammortizzazione meccanica
Resistenti ai carichi di spigolo
Consentono l'utilizzo di alberi "morbidi" a basso costo