Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

iglidur® P - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® P Procédure de test
Densité g/cm³ 1,58
Couleur noir
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,4
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,06 - 0,21
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,39

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 5.300 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 120 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 66
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 50
Dureté Shore D 75 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +130
Température maximum d'emploi à courte durée °C +200
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à +23°C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux




Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® P d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]

 
Avec les Paliers Lisses de la gamme iglidur® P, l'utilisateur dispose d'un produit économique et exempt d'entretien. Ces Paliers sont mieux adaptés que les Paliers en iglidur® G aux mouvements rotatifs et aux charges élevées.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (50 MPa dans +20 °C)

X =Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® P diminue à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
La figure 03 montre la déformation élastique de l´iglidur® P en présence de charges radiales. La déformation est inférieure à 4 % à la pression de surface maximale recommandée de 50 Mpa.

Vitesse de glissement maximum

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1 0,7 3
à courte durée 2 1,4 4
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Les paliers lisses en iglidur® P sont sans entretien et ont été mis au point pour des vitesses de glissement faibles à moyennes. Les valeurs maximales du tableau 02 ne peuvent être atteintes qu´à une pression de surface très faible. La vitesse maximale indiquée est la vitesse à laquelle le frottement provoque une hausse de la température jusqu´à la température admissible en continu.

iglidur® P Températures d'emploi
minimum -40°C
maximum, en continu +130°C
maximum, à courte durée +200°C
Fixation axiale supplémentaire à partir de +90°C
Tableau 03: Températures limites

Températures

Même avec sa température maximale d´utilisation en continu de +130 °C, l´iglidur® P reste un peu en deçà des performances de l´iglidur® G. Les températures régnant dans le système à Palier ont aussi une influence sur l´usure du Palier. Une hausse de températures se traduit par une augmentation de l'usure.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Le coefficient de frottement diminue tout comme la résistance à l´usure à mesure que la charge augmente (graphiques 04 et 05). Les paliers lisses en iglidur® P ont leur frottement le plus bas avec les arbres d´une rugosité comprise entre 0,1 bis 0,2 μm. Les arbres plus lisses et les arbres plus rugueux se soldent par une nette augmentation du frottement.
iglidur® P Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,06 - 0,21 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® P avec de l´acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 

A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Le graphique 06 montre un extrait des résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® P. En rotation, l'usure des Paliers iglidur® P est très faible avec les arbres en acier trempé Cf53 et en acier étiré St37. Par contre, les paliers subissent une plus forte usure avec des arbres trempés chromés qu´avec d´autres matériaux, ceci dès les petites charges. A une charge de 2 Mpa, le Cf53 est par exemple six fois meilleur que le 304L. En présence d´oscillations, l´arbre "tendre" en St37 est par contre nettement moins adapté que les arbres en matériaux trempés ou que les arbres en V2A.
Usure en oscillation et en rotation Fig. 07 : Usure en oscillation et en rotation avec un arbre en Cf53, en fonction de la charge
 
X = Charge [MPa]
Y = Usure [μm/km]
 
A= Cf53, en rotation
B= Cf53, en oscillation




Agents Tenue
Alcools +
Hydrocarbures -
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués 0
Acides forts -
Bases diluées -
Bases fortes -
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
 
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante [+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® P

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® P ont une bonne résistance aux produits chimiques. Ils sont également compatibles avec la plupart des lubrifiants. L´iglidur® P n´est pas attaqué par la plupart des acides organiques et anorganiques faiblement dosés.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers Lisses iglidur® P ne peuvent être exposés au rayonnement radioactif que sous réserve. Les Paliers Lisses iglidur® P résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 5 x 10² Gy.

Résistance aux UV

Les paliers lisses en iglidur® P résistent bien aux rayons UV.
 

Vide

L'humidité que renferment éventuellement les Paliers iglidur® P s'évapore sous vide. Leur utilisation dans le vide est donc limitée.

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses en iglidur® P sont électriquement isolants.
Résistance spécifique > 1013 Ωcm
Résistance superficielle > 1012 Ω

Maximum moisture absorption  
dans +23 °C/50 % r. F. 0,2 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,4 % du poids
Tableau 06 : Absorption d´humidité
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité par les Paliers Lisses en iglidur® P est de 0,2 % environ de leur poids en climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 0,4%. Cette faible absorption d'humidité est nettement inférieure à celle de l'iglidur® G.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® P
E10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 07 : Tolérances importantes en vertu de ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses iglidur® P sont des Paliers standards pour les arbres à tolérances h (h9 minimum recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers à tolérance se met automatiquement à la tolérance E10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).



Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH