Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Cuscinetti iglidur® - Abrasione relativa



Abrasione relativa dei cuscinetti iglidur® con bassi carichi, albero in acciaio temprato Cf53, v = 0.1 m/s

Abrasione relativa dei cuscinetti iglidur® con carichi medi e alti, albero in acciaio temprato Cf53, v = 0.1 m/s

Banco prova carichi fino a 150 Mpa e temperature fino a 250 °C

Resistenza all'abrasione

Dal momento che tantissimi fattori, alcuni dei quali difficilmente determinabili, influiscono sul deterioramento dei componenti di una macchina o attrezzatura, diventa difficile fare delle considerazioni sul tempo di funzionamento o prevederne la durata. In questo senso l’usura è un criterio abbastanza significativo, in quanto ad essa è spesso associata la funzionalità della macchina stessa. Per avere delle informazioni in più sui parametri che influiscono sull’usura, abbiamo effettuato una serie di prove di laboratorio comparative: a parità di carico e velocità, abbiamo confrontato i risultati ottenuti per diverse combinazioni perno/boccola, verificando che esiste effettivamente un nesso tra tipo di contropezzo impiegato ed usura: la durata, nelle diverse combinazioni albero-boccola, variava sensibilmente: fino a un fattore 10.

Usura e carico

Il carico influisce notevolmente sull’usura del cuscinetto. La gamma iglidur® comprende materiali specifici, rispettivamente, per carichi lievi ed elevati. In una prova comparativa su albero temprato e rettificato, iglidur® J ha dimostrato la migliore resistenza all’abrasione in caso di bassi carichi, mentre per alti carichi dinamici il migliore è iglidur® Z.

Usura e temperatura

Entro un certo range di temperatura operativa, la resistenza all’abrasione dei materiali iglidur® è piuttosto regolare. Viceversa, man mano che ci si avvicina ad un determinato valore, che definiamo "temperatura limite di usura", l’abrasione comincia a crescere in misura irregolare, ed è comunque eccessiva.
La tabella riporta le cosiddette temperature limite di usura.
iglidur® X rappresenta l’eccezione: su questo materiale l’abrasione è piuttosto alta a temperatura ambiente, però diminuisce all’aumentare della temperatura. I valori più bassi si registrano intorno ai 160°C; oltre questo valore l’abrasione comincia ad aumentare gradualmente.

Usura e polveri abrasive

Un ambiente di lavoro sporco compromette in modo significativo la durata del cuscinetto; i problemi più grossi si hanno quando la polvere riesce a insinuarsi tra cuscinetto e albero. I manicotti a sfere vanno incontro ad un grippaggio immediato, con conseguente bloccaggio della macchina; in caso di boccole rivestite, la spalmatura di lubrificante viene rapidamente rimossa: succes-sivamente scorre acciaio su acciaio, con brusco incremento del coefficiente d’attrito e funzionamento irregolare; infine in caso di bronzo sinterizzato o impregnato, il lubrificante trattiene lo sporco in prossimità del cuscinetto, con conseguente usura molto precoce e marcata. In questi ambienti di lavoro i cuscinetti iglidur® garantiscono un funzionamento regolare, che si traduce in un incremento della durata di macchine e impianti: l’elevata resistenza all’abrasione ed il funzionamento a secco garantiscono ottimi tempi di esercizio in assenza di manutenzione. L’assenza di oli e grassi fa sì che la sporcizia e le polveri presenti nell’ambiente di lavoro non vengano trattenute in prossimità dei cuscinetti, diventando causa di usura e di cattivo funzionamento. Ciononostante, può succedere che una particella molto dura si insinui tra cuscinetto e albero, riuscendo a penetrare nella struttura del materiale e rimanendo incorporata ad esso: anche in questo caso i cuscinetti iglidur® continuano a lavorare regolarmente garantendo un funzionamento ottimale anche in ambienti contaminati da polveri estremamente abrasive.

Usura e superfici

Il grado di finitura superficiale dell’albero incide in misura significativa sull’abrasione a carico del cuscinetto. Analogamente alle considerazioni fatte a proposito dei coefficienti di attrito, una rugosità eccessiva abrade pesantemente il cuscinetto; mentre l’aumento del coefficiente d’attrito legato all’incollaggio ad una superficie troppo lisci a causa delle forze talmente elevate tali da portare, a volte, alla distruzione del cuscinetto.
E’ importante notare che l’usura dovuta allo strisciamento non è lineare ed è influenzata dai valori di rugosità del perno; non può essere pertanto prevista accuratamente a priori.

Immagine 09: Alta resistenza all'usura: Boccola in contatto permanente con la sabbia
Immagine 10: Test di usura con alberi in alluminio
Immagine 11: Danni da erosione a causa di alberi troppo lisci


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH