Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

iglidur® J - Lo specialista per i movimenti a strappo - Dati tecnici

Panoramica delle specifiche più importanti

  • Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
Specifiche del materiale iglidur® J

Quando usare questo materiale?

  • Per velocità elevate
  • Quando è necessaria la massima resistenza all'usura con pressioni medio-basse
  • Usura ridotta con diversi alberi
  • Quando è richiesto un basso coefficiente d'attrito nel funzionamento a secco
  • Per lo smorzamento delle vibrazioni
  • Quando è necessaria una buona resistenza agli agenti chimici
  • Per la migliore prestazione con alberi in materiali morbidi
  • Basso assorbimento di umidità

Quando usare un altro materiale?


Massime velocità di strisciamento

m/s rotatorio oscillatorio lineare
Costante 1,5 1,1 8
Breve durata 3 2,1 10

Tabella 02: Velocità superficiali massime

Velocità ammissibili

I bassi coefficienti d'attrito e l'effetto di stick-slip molto ridotto dei cuscinetti iglidur® J sono particolarmente importanti a velocità molto basse. Tuttavia, iglidur® J si può utilizzare anche per velocità elevate di oltre 1 m/s. In entrambi i casi, l'attrito statico è molto ridotto e l'effetto stick-slip non si verifica. I valori massimi mostrati nella tabella 02 si possono raggiungere solo a basse pressioni. Alle velocità indicate, l'attrito può causare un aumento della temperatura fino ai livelli massimi consentiti. Ma, in pratica, questo livello di temperatura viene raggiunto di rado a causa delle condizioni di applicazione variabili.

iglidur® J a secco grasso olio acqua
Coefficienti di attrito µ 0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04

Tabella 04: Coefficienti di attrito per le boccole iglidur® J su acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Attrito e usura

Proprio come per la resistenza all'usura, anche il coefficiente d'attrito µ varia in funzione del carico (fig. 04 e 05).
Figura 04: Coefficienti di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0.75 MPa

X = Velocità di strisciamento [m/s]
Y = Coefficiente d'attrito [μ]
Figura 05: Coefficienti di attrito in base al carico, v = 0,01 m/s

X = Carico specifico [MPa]
Y = Coefficiente d'attrito μ

Materiali per alberi

L'attrito e l'usura dipendono in gran parte anche dal contropezzo. All'aumentare della finitura superficiale dell'albero, aumenta anche il coefficiente d'attrito. Il caso migliore è rappresentato da una superficie rettificata con finitura superficiale media Ra tra 0,1 e 0,3µm. I grafici 06 e 07 mostrano un riepilogo dei risultati dei test con alberi di materiali diversi, eseguiti con cuscinetti a strisciamento in iglidur® J. Rispetto alla maggior parte degli altri materiali iglidur®, i cuscinetti iglidur® J presentano risultati di usura molto bassi a carichi ridotti con tutti i materiali dell'albero testati. Inoltre, all'aumentare dei carichi fino a 5 MPa, la resistenza all'usura dei cuscinetti iglidur® J è eccellente. Se il materiale dell'albero che intendi utilizzare non è presente in questo elenco dei risultati dei test, ti preghiamo di contattarci.
Materiale degli alberi
Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi Figura 06: Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiali albero
Y = usura [μm/km]
 
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = St37
F = V2A
G = X90
Usura in applicazioni oscillanti e rotanti Grafico 07: Usura in applicazioni oscillanti e rotanti con alberi di materiali diversi, p = 2MPa

Y = usura [μm/km]

A = CF53
B = cromato duro
C = acciaio inossidabile 304
D = acciaio al carbonio HR

blu = rotante
rosa = oscillante

Diametro
d1 [mm]
Albero h9
[mm]
iglidur® J
E10 [mm]
Alloggiamento H7
[mm]
fino a 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabella 07: Tolleranze importanti per i cuscinetti iglidur® J in base a ISO 3547-1 dopo l'inserimento

tolleranze di installazione/montaggio

I cuscinetti iglidur® J sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo consigliato h9). I cuscinetti sono progettati per l'inserimento a pressione in una sede con tolleranza h7. Dopo il montaggio in una sede con diametro nominale, il diametro interno del cuscinetto si regola automaticamente alla tolleranza E10. Per alcune dimensioni la tolleranza varia in funzione dello spessore della parete (vedi tabelle del programma di fornitura).

Medio Resistenza
Alcol +
Idrocarburi +
Grassi, oli senza additivi +
Carburanti +
Acidi diluiti 0 to -
Acidi forti -
Basi diluite +
Basi forti + to 0
+ resistente     0 resistenza limitata      - non resistente
 
Tutte le specifiche a temperatura ambiente[+20 °C]
Tabella 05: Resistenza chimica di iglidur®




Caratteristiche elettriche Le bronzine iglidur® J sono isolate elettricamente.
Resistività di volume > 1013 Ωcm
Resistività di superficie > 1012 Ω

Ulteriori proprietà

Resistenza chimica
I cuscinetti iglidur® J sono resistenti a sostanze alcaline diluite e acidi molto deboli, nonché a carburanti e a tutti i tipi di lubrificanti. Il basso assorbimento di umidità consente di utilizzarli in ambienti bagnati o umidi. I cuscinetti in iglidur® J sono resistenti ai comuni detergenti utilizzati nel settore alimentare.
 
 
Raggi radioattivi I cuscinetti iglidur® J resistono a radiazioni di intensità fino a 3 • 102 Gy.
 
 
Resistenti agli UVI cuscinetti iglidur® J cambiano colore sotto l'influsso dei raggi UV. Tuttavia, le caratteristiche del materiale non cambiano.
 
 
VuotoSottovuoto, i cuscinetti iglidur® J emettono gas. Per questo motivo solo i cuscinetti a secco sono adatti per il vuoto.

Tipiche aree applicative

Industria della stampa

Industria della stampa

Settore delle bevande

Settore delle bevande



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH