Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

iglidur® J - Données du matériau

Vue d'ensemble des principales qualités

  • Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible absorption d’humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
Propriétés du matériau iglidur J

Dans quel cas choisir ce matériau ?

  • Pour des vitesses élevées
  • Si une résistance à l’usure extrêmement élevée à des charges faibles à moyennes est recherchée
  • Si le plus faible taux d’usure en combinaison avec des arbres très divers est souhaité
  • Si un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est souhaité
  • Si un amortissement des vibrations est nécessaire
  • Si une bonne résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres
  • Faible absorption d’humidité

Dans quel cas choisir un autre matériau ?


Vitesse de glissement maximum

m/s en rotation Oscillant Linéaire
en continu 1,5 1,1 8
à courte durée 3 2,1 10

Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Le faible coefficient de frottement ainsi que la très faible tendance au stick-slip des paliers lisses en iglidur® J sont particulièrement importants aux vitesses très basses. L´iglidur® J peut toutefois aussi être utilisé à des vitesses supérieures à 1 m/s et donc élevées. Dans les deux cas, le coefficient de frottement statique est très faible et le stick-slip est quasiment inexistant. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 02 ne peuvent être atteintes qu´en présence de faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, le frottement peut provoquer une hausse allant jusqu´à la limite de la température admissible en service continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions entre les différents facteurs ayant une influence.

iglidur® J Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® J avec de l´acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Frottement et usure

Tout comme la résistance à l´usure, le coefficient de frottement μ (graphiques 04 et 05) varie aussi en fonction de la charge.
Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Matériaux d’arbres

Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du matériau de l’arbre. Le coefficient de frottement augmente à mesure qu’augmente la rugosité de l’arbre. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une surface polie d'une rugosité moyenne Ra = 0,1 à 0,3 μm. Les graphiques 06 et 07 présentent un extrait des résultats de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® J combinés à des arbres en différents matériaux. L'usure des paliers lisses en iglidur® J à faible charge est très faible avec tous les matériaux d'arbre testés si on la compare à celle de la plupart des autres matériaux iglidur®. La résistance à l'usure des paliers lisses en iglidur® J est excellente même lorsque la charge monte jusqu'à 5 MPa. Veuillez nous contacter si le matériau d’arbre que vous envisagez d’utiliser n’est pas parmi ceux pour lesquels des résultats de tests sont fournis ici.
​​​​​​​Matériaux d'arbre​​​​​​​
Usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, trempé chromé
E = St37
F = V2A
G = X90
Usure en oscillation et en rotation Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa

Y = usure [μm/km]

A = Cf53
B = trempé chromé
C = 304L D = St37

bleu = en rotation
rose = en oscillation

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® J
E10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 07 : Tolérances importantes pour les Paliers en iglidur® J selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les paliers lisses en iglidur® J constituent le produit standard pour les arbres à tolérance h (au moins h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers à tolérance se met automatiquement à la tolérance E10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).

Agents Tenue
Alcools +
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués 0 à -
Acides forts -
Bases diluées +
Bases fortes + à 0
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
 
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante[+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® J




Propriétés électriques Les Paliers Lisses en iglidur® J sont isolants.
Résistance spécifique > 1013 Ωcm
Résistance superficielle > 1012 Ω

Autres propriétés

Résistance aux produits chimiques
Les Paliers Lisses iglidur® J résistent aux lessives alcalines diluées, aux acides très faiblement concentrés ainsi qu'aux carburants et à tous les types de lubrifiants. Leur faible absorption d'humidité rend possible leur emploi en milieu mouillé ou humide. Les Paliers iglidur® J résistent aux détergents courants utilisés dans l'industrie alimentaire.
 

Rayonnements radioactifs Les paliers lisses en iglidur® J résistent aux rayons jusqu´à une intensité de 3 · 102 Gy.
 

Résistance aux UVLes Paliers iglidur® J changent de couleur sous l'effet des rayons ultraviolets. Les propriétés du matériau ne se modifient pas pour autant.
 

VacuumSous vide un dégazage peut se produire avec l'iglidur J. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en iglidur J préalablement.

Domaines d’application type

Secteur des boissons

Secteur des boissons



Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH