Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

iglidur® G - Il factotum - Dati tecnici

Panoramica delle specifiche più importanti

  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
  • Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
  • Equivalente in CO2: disponibile per pezzo
Informazioni sul materiale

Quando usare questo materiale?

  • Quando serve un cuscinetto tuttofare efficiente ed economico
  • Per velocità superficiali da medio-basse
  • Quando il cuscinetto scorre su diversi materiali dell'albero
  • Per movimenti oscillanti e rotatori

Quando usare un altro materiale?



Massime velocità di strisciamento

m/s rotatorio oscillatorio lineare
Costante 1 0,7 4
Breve durata 2 1,4 5

Tabella 02: Velocità superficiali massime

Velocità ammissibili

Il cuscinetto iglidur® G nasce per applicazioni con velocità di strisciamento medio-basse. I valori massimi definiti nella Tabella 02 sono ottenibili solo con carichi a compressione minori. Alle velocità specificate, un aumento in temperatura fino al valore consentito a lungo termine può presentarsi a causa dell'attrito. Nella pratica questi valori limite non sono sempre raggiunti a causa delle varie influenze esterne.

iglidur® G Asciutto Grassi Olio Acqua
Coefficienti di attrito µ 0,08 - 0,15 0,09 0,04 0,04
Tabella 04: coefficienti d'attrito per iglidur® G per l'acciaio (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Attrito e usura

Come la resistenza all'usura, anche il coefficiente d'attrito µ varia in base alla velocità superficiale e al carico (Grafici 04 e 05).
Grafico Grafico 04: coefficiente d'attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa

X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente d'attrito μ
Grafico Grafico 05: coefficiente d'attrito in funzione del carico, v = 0,01 m/s


X = carico [MPa]
Y = coefficiente d'attrito μ

Materiali per alberi

L'attrito e l'usura dipendono in gran parte anche dal contropezzo. Alberi troppo lisci aumentano sia il coefficiente d'attrito sia l'usura del cuscinetto. Per iglidur® G si raccomanda una superficie rettificata con finitura superficiale media Ra = 0,8 µm.Il grafico 06 mostra un estratto dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero, eseguiti con cuscinetti a strisciamento in iglidur® G. È importante notare che all'aumentare del carico aumenta anche la durezza consigliata dell'albero. Gli alberi "morbidi" tendono a usurarsi facilmente, aumentando così l'usura dell'intero sistema. Con carichi maggiori di 2 MPa, è importante notare che il tasso di usura (il gradiente delle curve) tende chiaramente a diminuire in presenza di alberi realizzati con materiali duri. Se il materiale dell'albero che intendi utilizzare non è presente in questo elenco dei risultati dei test, ti preghiamo di contattarci.
Materiale degli alberi
Usura, applicazione rotante con materiali dell'albero diversi Grafico 06: usura, applicazione rotante con alberi in materiali diversi, carico p=0,75 MPa, v = 0,5 m/s

X = materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]

A = alluminio, anodizzato duro.
B = acciaio al piombo
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
F = AISI 304
G = acciaio di alta qualità
Usura in applicazioni oscillanti e rotatorie Grafico 07: usura per applicazioni oscillanti e rotatorie con alberi in Cf53 in funzione del carico

X = carico [MPa]
Y = usura [μm/km]

A = rotatorio
B = oscillante

Diametro
d1 [mm]
Albero h9
[mm]
iglidur® G
E10 [mm]
Alloggiamento H7
[mm]
fino a 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
da > 3 a 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
da > 6 a 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
da > 10 a 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
da > 18 a 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
da > 30 a 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
da > 50 a 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
da > 80 a 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
da >120 a 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabella 07: Tolleranze importanti secondo la ISO 3547-1 dopo l'inserimento

Tolleranze di installazione

I cuscinetti a strisciamento iglidur® G sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo raccomandato h9). I cuscinetti sono concepiti per l'accoppiamento forzato in una sede lavorata fino a una tolleranza H7. Dopo avere installato il cuscinetto in un alloggiamento con dimensioni nominali, il diametro interno del cuscinetto si adatta automaticamente alla tolleranza E10.Per alcune dimensioni la tolleranza varia a seconda dello spessore della parete (vedi gamma di prodotti)

Medio Resistenza
Alcol + to 0
Idrocarburi +
Grassi, oli senza additivi +
Carburanti +
Acidi diluiti 0 to -
Acidi forti -
Basi diluite +
Basi forti 0
+ resistente      0 parzialmente resistente      - non resistente
Tutte le specifiche a temperatura ambiente[+20 °C]
Tabella 05: Resistenza chimica di iglidur®


Caratteristiche elettriche
Resistività di volume > 1013 Ωcm
Resistività di superficie > 1011 Ω

Ulteriori proprietà


resistenza chimicaI cuscinetti iglidur® G hanno buona resistenza agli agenti chimici a temperatura ambiente. Resistono inoltre alla maggior parte dei lubrificanti. I cuscinetti iglidur® G presentano un'eccellente resistenza agli acidi deboli organici e inorganici..
 
 
RadioattivitàI cuscinetti iglidur® G resistono a radiazioni di intensità fino a 3 • 102 Gy.
 
 
Resistenza ai raggi UVI cuscinetti iglidur® G dimostrano una prolungata resistenza alle radiazioni UV.
 
 
VuotoIn caso di applicazioni sottovuoto, si verifica una contenuta emissione di gas. L'utilizzo sottovuoto è possibile solo per i cuscinetti a secco.
 
 
Caratteristiche elettricheLe bronzine iglidur® G sono isolate elettricamente.

Tipiche aree applicative

Macchinari agricoli

Macchine agricole

Automobili

Settore automobilistico

Macchinari da costruzione

Macchinari da costruzione



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH