Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Catena portacavi ibrida YE - robusta, a prova di vibrazioni e compatta

La catena portacavi ibrida YE è la combinazione perfetta di plastica leggera e acciaio resistente per gestire facilmente autoportanze elevate. È stata sviluppata per soddisfare i requisiti delle macchine edili e delle piattaforme aeree. La richiesta era di implementare la massima autoportanza con dimensioni compatte e peso contenuto. Tuttavia, le catene portacavi realizzate solo in acciaio hanno lo svantaggio di avere costi di assemblaggio e pesi elevati. Il sistema YE combina elementi in acciaio molto robusti e componenti in plastica leggeri e flessibili. Inoltre, non vengono usate viti, rivetti o bulloni che possono allentarsi a causa delle vibrazioni.

  • Quasi il 50% più leggera rispetto alle catene in acciaio
  • YE.42: il 91% in più di autoportanza rispetto alla serie E4.42
  • YE.56: il 61% in più di autoportanza rispetto alla serie E4.56
  • YEHD.112: il 68% in più di autoportanza rispetto alla serie E4.112
Seminario online: presentazione del prodotto e applicazioni della catena portacavi ibrida YE

Catena portacavi con traversini ogni 2 maglie, apribile su entrambi i lati

Serie YE. 42

Altezza interna hi: 42 mm
Altezza esterna ha: 76 mm
Larghezza interna Bi: 50 - 400 mm
Larghezza esterna Ba: 68 - 418 mm
Raggi di curvatura R: 100 - 150 mm
Passo: 67 mm

Serie YE.56

Altezza interna hi: 56 mm
Altezza esterna ha: 90
Larghezza interna Bi: 50 - 600 mm
Larghezza esterna Ba: 74 - 624mm
Raggio di curvatura R: 100 - 500 mm
Passo: 91 mm

iSET YE | Corse: 6 - 18m

Risparmia tempo e costi con il nostro sistema completo di catene portacavi. Non serve perdere tempo alla ricerca dei giusti accessori. Ideale per macchinari edili, le piattaforme di sollevamento, i caricatori telescopici.

Catena portacavi con traversini su tutte le maglie, apribile da entrambi i lati

NUOVO: Serie YEHD.108

Altezza interna hi: 108 mm
Altezza esterna ha: 146 mm
Larghezza interna Bi: 387 - 550 mm
Larghezza esterna Ba: 435 - 598 mm
Raggi di curvatura R: 250 - 600 mm

NUOVO: Serie YEHD.112

Altezza interna hi: 112 mm
Altezza esterna ha: 146 mm
Larghezza interna Bi: 100 - 600 mm
Larghezza esterna Ba: 148 - 648 mm
Raggi di curvatura R: 250 - 600 mm

Catena chiusa, apribile da entrambi i lati, coperchio apribile a libro - protezione contro trucioli e sporco

NUOVO: Serie YRHD.108

Altezza interna hi: 108 mm
Altezza esterna ha: 146 mm
Larghezza interna Bi: 200 - 500 mm
Larghezza esterna Ba: 248 - 548 mm
Raggi di curvatura R: 250 - 600 mm

Esempi dal mondo reale

La YRHD presso la DWK Drahtwerk

Catena portacavi chiusa ibrida YRHD utilizzata presso DWK Drahtwerk Köln in sostituzione di una catena portacavi completamente in acciaio

Elevata stabilità e carico addizionale alto: la ricerca di questi due requisiti ha portato la DKW Drahtwerk Köln a optare per la catena ibrida YRHD.108.25.500.0 (variante chiusa) per realizzare una corsa autoportante di 12,5 m con un carico addizionale di 28 kg/m. Il coperchio e i fondi della catena portacavi possono essere aperti per poter aggiungere e sostituire i cavi anche in un secondo momento.
La YE.42 presso la Sinopec

Due catene ibride YE.42 affiancate sostituiscono una catena in acciaio presso Sinopec

Nelle catene d'acciaio, i tubi idraulici utilizzati in questa applicazione per passerelle motorizzate si consumano molto rapidamente, per cui si è cercata un'alternativa. Si è optato per la catena ibrida YE.42 che è costituita parzialmente da piastre laterali in acciaio, che garantiscono un'autoportanza maggiore di circa il 100% rispetto alle catene totalmente in plastica della stessa dimensione, ma utilizza i collaudati (da oltre 35 anni) traversini in plastica che hanno risolto al cliente il problema dell'usura.
YE.42 su Genie

Catene ibride YE.42 per il retrofit di una piattaforma aerea Genie

La serie YE.42 con una lunghezza della catena di 7,5 metri è stata utilizzata in una piattaforma aerea Genie. Funzionamento perfetto dopo l'installazione. Gli ingegneri in loco hanno particolarmente sottolineato la facilità di installazione. Ci è voluto molto più tempo per rimuovere la catena d'acciaio esistente che per installare la nuova catena portacavi ibrida YE, cosa che è stata fatta in un'ora in questa applicazione.

>

Ordina un campione gratuito

Ordina un campione gratuito di YE e sperimenta tu stesso la qualità del prodotto.
Ordina ora
Tech up

Tech up

  • Peso ridotto di quasi il 50% 1
  • Autoportanza maggiore del 50% 2
  • Elevata resistenza alla trazione
  • Nessuna vite, rivetto o bullone che possa allentarsi con le vibrazioni
  • Robusto: attacco in acciaio con più opzioni di fissaggio
  • Movimento fluido grazie al perno in materiale plastico
  • Ampia gamma di elementi per la separazione interna
Rispetto ad una catena in acciaio di dimensioni simili
2 Rispetto ad una catena in plastica di dimensioni simili
 
Cost down

Cost down

  • Installazione semplice - maglie esterne in plastica con flangia per un facile montaggio delle maglie della catena portacavi
  • Disponibile come sistema readychain pronto all'installazione con cavi, tubi e componenti idraulici
  • Rilevamento intelligente delle rotture: possibilità di integrare i.Sense EC.B per evitare tempi di fermo non programmati.
Testati

Dal laboratorio

  • Sono già disponibili le prime applicazioni per i clienti con carichi addizionali elevati
  • Testata nel laboratorio igus: confronto tra l'autoportanza della YE(HD) e della E4.1 con carico addizionale di 5 kg/m
Sostenibilità

Sostenibilità

  • 30% di risparmio energetico in produzione rispetto a una catena in acciaio
  • Ricicla la tua catena portacavi a fine vita come parte del programma igus Chainge , indipendentemente dal produttore
  • igus ha investito in Mura Technology fin dall'inizio e sta contribuendo al progresso del riciclo chimico. Dalla plastica al petrolio grezzo in 20 minuti.

Lunghezza autoportante della serie YE Lunghezza autoportante FLG con 5 Kg/m di carico addizionale

Prova: test per lunghezza autoportante diritta con carico addizione di 5 kg/m

igus® ha messo a confronto YE(HD) e E4.1 nel laboratorio di prova. La due serie sono state valutate sulla lunghezza autoportante diritta FLG con un carico addizionale di 5 kg/m.

Risultato: 

Con un peso di riempimento di 5 kg/m, la serie YEHD.112 può raggiungere tratti a sbalzo fino a 7,1 m, mentre la serie E4.112 raggiunge i 4,5 m. La serie YE.56 raggiunge uno sbalzo di 5,5 m, mentre la serie E4.56 raggiunge i 3,4 m. La serie YE.42 raggiunge uno sbalzo di 4,6 m, mentre la serie E4.42 raggiunge i 2,4 m.


White paper gratuito: sistemi di alimentazione per macchine con assi inclinati

Che sia per attrezzatura per vigili del fuoco, nei cantieri o nei set cinematografici di Hollywood: le piattaforme di sollevamento con assi rialzati ed estensione telescopica, vengono utilizzate in tutto il mondo. I loro progettisti hanno bisogno di sistemi di alimentazione leggeri, robusti, resistenti e di facile manutenzione. Ciò ha spinto i produttori a investire in ricerca e sviluppo per decenni. Leggi questo white paper per scoprire i vantaggi della catena ibrida YE per piattaforme aeree e per molte altre applicazioni.
Scarica qui gratuitamente il white paper

Perché usare catene portacavi ibride in plastica-acciaio?

Nelle piattaforme aeree: catene portacavi standard in acciaio vs. catene portacavi ibride YE igus

Catene in acciaio standard

Problemi frequenti con sistemi di alimentazione in acciaio:
 
  • Corrosione sui giunti, con conseguente rigidità dell'intero sistema di alimentazione
     
  • Deformazione dei traversini, con conseguente grippaggio/torsione della catena portacavi. Anche i bordi affilati possono danneggiare cavi e tubi
     
  • Viti, bulloni e anelli Seeger con il tempo possono andare persi, rendendo instabile l'intero sistema
     
  • Pesanti a causa del sistema di alimentazione in metallo 
     
  • Le maglie delle catene in acciaio non sono apribili e non consentono sostituzioni parziali

Catene ibride in plastica-acciaio YE igus

La soluzione al problema:
 
  • I giunti in plastica-metallo prevengono il grippaggio dovuto alla corrosione delle maglie della catena portacavi
     
  • I traversini in plastica non si deformano in modo permanente. Inoltre, possono essere sostituiti individualmente in caso di guasto. I traversini arrotondati proteggono cavi e tubi
     
  • Non vi sono viti o rivetti che collegano le catene portacavi
     
  • Catena portacavi ibrida fino al 50% più leggera
     
  • Le maglie delle catene portacavi sono apribili in base alle necessità. Se necessario, è possibile aggiungere o rimuovere cavi. Cavi chainflex® igus® per ogni applicazione: molto resistenti ai raggi UV o a temperature alte/basse. Garanzia di 36 mesi su tutti i cavi

Maglie esterne YE Maglie esterne in plastica - Elevato assorbimento della forza di trazione con bulloni in plastica. Le maglie esterne in plastica dimezzano il peso del sistema, ne facilitano l'installazione e il funzionamento costante.
Maglie laterali YE Le piastre interne in acciaio assorbono la forza dei denti di fermo fissi delle piastre esterne in plastica, aumentando la stabilità del sistema del 50%
Peso YE Forti e resistenti alle vibrazioni - Per carichi elevati con dimensioni compatte e un peso ridotto. Il vantaggio per le piattaforme aeree è che ciascun grammo risparmiato aumenta il potenziale carico utile
Traversini YE Larghezza variabile: traversini del sistema modulare E4. Disponibile con larghezza interna da 50 mm a 400 mm. Traversini apribili e rimovibili lungo il raggio interno ed esterno.
Separazione interna standard sistema YE Separazione interna standard dal sistema modulare E4 disponibile a magazzino
Attacchi in acciaio Attacchi in acciaio resistenti con opzioni di attacco da ogni lato
Rotazione YE 1. Nel caso di una rotazione di 0°: 2 metri con carico di 10 kg/m
2. Nel caso di una rotazione di 60°: 6 metri con carico di 4 kg/m
3. Nel caso di una rotazione di 75°: 7 metri con carico di 4 kg/m
i.Sense EC.B Il rilevamento intelligente delle rotture i.Sense EC.B è ora disponibile anche per la serie YE(HD). Questo sistema protegge l'applicazione da arresti imprevisti.

Prodotti principali per piattaforme aeree e sollevatori di ogni tipo

Scopri di persona la qualità dei nostri prodotti. La sample box contiene una selezione di soluzioni igus per l'utilizzo su piattaforme aeree e bracci telescopici.
Richiedi ora la sample box gratuita

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH