Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La chaîne porte-câbles hybride YE est la meilleure alliance entre polymère léger et acier robuste pour réaliser sans problème de longues courses autoportantes. Le système YE a été mis au point pour répondre aux besoins des machines de chantier et des nacelles. Etait exigée une longueur autoportante aussi élevée que possible combinée à des dimensions compactes et à un poids aussi faible que possible. Les chaînes porte-câbles entièrement en acier présentent toutefois l'inconvénient d'être compliquées à monter et lourdes. Le système YE allie la grande résistance d'éléments en acier au faible poids et à la flexibilité de composants en polymère. Il se passe de vis, de rivets et de boulons risquant de se desserrer sous l'effet des vibrations.
Avec une charge supplémentaire de 5 kg/m, la série YEHD.112 peut jusqu'à 7,1 m maximum d'autoportance contre seulement 4,5 m avec la série E4.112. La série YE.56 peut se déplacer jusqu’à 5,5 m autoportant la série E4.56 seulement 3,4 m. Quant à la série YE.42, elle peut faire jusqu’à 4,6 m autoportant contre seulement 2,4 m pour la série E4.42.
Problèmes souvent rencontrés sur les chaînes porte-câbles entièrement en acier :
Maillon extérieur en polymère : absorption élevée des forces de traction grâce au boulon en polymère. Les maillons extérieurs en polymère permettent de réduire le poids de 50%, ils garantissent un montage rapide et un déroulement fluide.
Les maillons intérieurs en acier absorbent la force des butées fixes des maillons extérieurs en polymère et augmentent la stabilité de 50%.
Solidité et résistance aux vibrations et compacte : charges élevées malgré des dimensions compactes et un faible poids. Avantage pour la nacelle : chaque gramme en moins augmente le poids pouvant être porté.
Largeur variable : entretoises ouvrables venues du système modulaire E4 éprouvé. Disponibles en des largeurs intérieures comprises entre 50 et 400 mm. Ouverture et retrait simples dans le rayon interne et dans le rayon externe.
Divisions internes standard issues de la gamme modulaire E4 éprouvée, disponibles sur stock.
Robustes éléments de fixation en acier avec fixation possible sur tout le pourtour.
1. A une inclinaison de 0° : 2 mètres avec une charge supplémentaire de 10 kg/m
2. A une inclinaison de 60° : 6 mètres avec une charge supplémentaire de 4 kg/m
3. A une inclinaison de 75° : 7 mètres avec une charge supplémentaire de 4 kg/m
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24