Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Utilisation réussie de couronnes d’orientation iglidur® PRT pour les tables d’opération radiochirurgicales de NUOVA BN

Solution innovante pour une flexibilité et une fiabilité accrues dans les milieux médico-stériles critiques


Depuis plus de quarante ans, NUOVA BN se consacre au développement et à la fabrication de tables d’opération radioopératoires répondant aux besoins des hôpitaux et des installations militaires. Pour un projet en cours, l’entreprise a fait appel à l’expertise d'igus® et a intégré des couronnes d’orientation en inox et en polymère hautes performances à des systèmes opératoires existants. La solution envisagée permet de tourner l’ensemble du système, ce qui permet d’augmenter le porte-à-faux du patient sans porter préjudice à la flexibilité dans le positionnement de la table d’opération.

La coopération avec igus® a permis à NUOVA BN non seulement de répondre aux exigences exigeantes de sa table d’opération radiochirurgicale, mais aussi d’assurer l’innovation et la fiabilité dans cet environnement médical sensible.
 

Fiche signalétique

  • Solution requise :
Une solution innovante pour une fonctionnalité améliorée de la table d’opération de radiochirurgie avec possibilité de rotation de 360 degrés.
  • Exigences :
✔️Surface lisse, retardatrice de flamme, lavable
✔️Sans rainure pour éviter la saleté
✔️Des normes d’hygiène strictes pour une salle d’opération
✔️Encombrement minime et installation simple
✔️Composants interchangeables pour assurer la continuité des appareils
✔️Résistance aux usure en présence de charges élevées
​​​​​​​
Tables d’opération radioopératoires

Problème

La table d’opération radiochirurgicale de NUOVA BN doit répondre aux exigences les plus strictes. Dans un milieu critique comme la salle d’opération, des surfaces ignifuges, lisses, uniformes, lavables, non réfléchissantes et sérilisables doivent être garanties. Il ne doit pas non plus y avoir de rainures pour éviter toute accumulation de saleté.

Le défi consistait à répondre à ces exigences tout en garantissant fiabilité, désinfection simple, encombrement minimal et possibilité de remplacement des composants. Ils devaient aussi être très résistants aux usure et aux produits chimiques. Cela devait garantir des charges élevées à une vitesse de rotation aussi faible que possible, mais uniforme.

Solution

La couronne d'orientation PRT-01-50 d'igus® s’est avérée être le choix parfait car elle permettait une rotation régulière et faisait donc face sans problème aux charges et aux forces de levier. La fluidité du mouvement du palier y a joué un rôle décisif.

La rotation de l’ensemble du système permet de positionner le patient individuellement. Le matériau sans graisse de la couronne d’orientation iglidur® répond aux normes très strictes d’hygiène et de désinfection en salle d’opération. La combinaison inox et éléments de glissement iglidur® est facile à nettoyer et à désinfecter. 

La possibilité de remplacement des composants assure la continuité de l’appareil en cas de panne, tandis qu’un entretien minimal et une installation facile optimisent les opérations.

Produits convenant aux dessous

Couronne d’orientation iglidur® PRT-04, boîtier en inox Notre couronne d’orientation de la série iglidur® PRT-04 avec un boîtier en inox.
 
Couronne d’orientation iglidur® La couronne PRT en design hygiénique permet un nettoyage CIP (clean in place).
 
Recherche de la couronne d'orientation iglidur® et calcul dans le configurateur Trouvez en quelques minutes quelle couronne PRT est la meilleure solution pour votre application particulière.
 

Paliers sans graisse et protection des câbles
fiable dans la technique médicale

Tables d’opération radioopératoires

Mobilier médical

Nos paliers pour les réglages flexibles 
Qu’il s’agisse d’un système à bras de transport, d’une table, d’un lit ou d’un élévateur. Vous trouverez sur notre plateforme des composants à longue durée de vie pour le mobilier des hôpitaux et des soins. 
Découvrir les produits maintenant 
Tables d’opération radioopératoires

Demande d’échantillons gratuits

Toucher les produits pour en juger par soi-même
Chaîne porte-câbles, câbles et paliers lisses variés destinés à la technique médicale et de laboratoire, regroupés dans une boîte compacte avec de la documentation pour les essayer.​​​​​​​La commander maintenant, elle est gratuite.​​​​​​​
Stand de salon dédié à la technique médicale

Stand de salon dédié à la technique médicale

Découvrir des produits en mode virtuel, en visite libre ou guidée
Visitez notre stand avec les produits dédiés à la technologie médicale et de laboratoires à Cologne, sans quitter votre fauteuil. Ou prenez rendez-vous avec nous pour une visite guidée virtuelle du stand ici.

Produits igus et flèche C
Salon Medica/Compamed 2024 Vos nouveautés équipées de produits igus

Faire échantillonner un prototype gratuitement

Notre service échantillonnage vous propose un conseil et une conception personnalisés pour les PRT, les câbles, les entraînements linéaires et les paliers destinés à la technique médicale.
Prendre contact

Ligne orange

Modèles 3D interactifs pour couronnes d'orientation iglidur PRT

Couronne d'orientation PRT

Testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests igus Nous testons pour que vous soyez sûrs de ce que vous recevez. Découvrez comment nos produits sont testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. Nous y effectuons aussi des tests spécifiques pour des clients en plus des tests standards. La superficie consacrée aux tests d'applications et de matériaux est de 3 800 m².

Questions fréquemment posées à propos des couronnes d'orientation

FAQ Conductrices ? Adaptées à un contact avec des produits alimentaires ? Capacité de charge maximale ? Des réponses à ces questions et à bien d'autres dans notre FAQ consacrée aux couronnes d'orientation. Nous avons rassemblé ici, pour vous, les questions les plus fréquemment posées sur nos couronnes d'orientation iglidur PRT. 


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH