Neue Gewinde Größen

Dauerhaft minimales Axialspiel

Spielreduzierte Pre-Load-Gewindemuttern

Die Pre-Load-Gewindemutter überzeugt mit minimalem 
Axialspiel und höchster Positioniergenauigkeit. Sie ist die 
kostengünstige Alternative zu Zero-Backlash-Gewindemuttern 
und für kleine Steigungen bestens geeignet. Es handelt sich 
um das bewährte Pre-Load Prinzip aus SHT-PL.

Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit
Kostengünstiger als ZB-Mutter durch weniger Bauteile & Spritzguss
► Reduziertes Axialspiel durch Federvorspannung der Gewindemutter
Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik.
 
Im Online-Shop entdecken

Lieferprogramm

Höchste Positioniergenauigkeit

Art.-Nr.
Gewinde
d1
d2
d3
d4
d5
b1
b2
Max. Axiallast [N]
DST-JFRM-PL-0001-DS8X2DS8x2
8
20
38,1
28,2
5,2
41-46
4,8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X8DS8x8
8
20
38,1
28,2
5,2
41-46
4,8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X10DS8x10
8
20
38,1
28,2
5,2
41-46
4,8
35

 Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit
 Kostengünstiger im Vergleich zur ZB-Gewindemutter durch weniger Bauteile und Spritzguss Fertigungsverfahren
  Reduziertes Axialspiel durch Federvorspannung der Gewindemutter
  Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb

Die Abmessungen der neuen dryspin® Pre-Load Gewindemutter im Überblick



Weitere wichtige Informationen:


Was tun bei ungewolltem Axialspiel?

Pre-Load-Gewindemuttern mit dryspin® Gewinde

Axialspiel – Was ist das eigentlich genau? Wie wird es definiert und was muss beachtet werden?
Häufig wird die Frage nach dem Spiel bei Gleitgewindemuttern aus Kunststoff gestellt. Damit wird die verlorene Bewegung, also der „Totgang“ auf der Spindel beschrieben. Es ist also der Spalt zwischen den Gewindeflanken der Gewindespindel und Gewindemutter. Häufig wird der Begriff Spiel allgemein verwendet. In diesem Zusammenhang ist der korrekte technische Begriff Axialspiel. Es beschreibt die Bewegung der Gewindemutter in axialer Richtung ohne Bewegung der Spindel. Gewindetriebe benötigen ein Minimalspiel, um ihre Funktion aufrecht zu halten. Ist das Axialspiel zu gering steigt damit auch das erforderliche Drehmoment zur Bewegung der Gewindemutter an.

Das muss ich beachten:
Neben dem durch die Fertigungstoleranzen verursachten Axialspiel sind auch die anwendungsspezifischen Einflüsse zu berücksichtigen. Das in der Anwendung zu berücksichtigende Mindestspiel muss neben thermischen und hygroskopischen Umwelteinflüssen auch die in der Anwendung entstehende Reibungswärme mit einbeziehen. Diese spielt eine entscheidende Rolle in Verbindung mit dem Ausdehnungsverhalten des verwendeten Kunststoffmaterials. Somit kann sich das im System vorliegende Axialspiel bei Temperaturschwankungen ändern.

Wie kann ich das Axialspiel verringern?
Zur Reduzierung des unerwünschten Spiels hat sich, neben der richtigen Werkstoffauswahl, ein Vorspannmechanismus als wirkungsvolle Maßnahme bewährt. Für unsere dryspin® Steilgewinde und Trapezgewinde gibt es vier Varianten mit Vorspannung: Zero-Backlash, Pre-Load-, Low-Clearance und AB-Gewindemutter.

Das Wirkprinzip der Pre-Load-Gewindemutter
PL-Gewindemuttern reduzieren das Axialspiel in einem Gewindetrieb durch das Vorspannen zweier Gewindemutternteile mittels Druckfeder. Die Feder drückt die beiden Gewindemutternhälften in Richtung der Spindelflanken axial auseinander. Solange die im Gewindetrieb anliegende Axiallast kleiner als die Federvorspannung ist, hat der gesamte Gewindetrieb ein minimiertes Umkehrspiel. Ein durch Verschleiß entstehendes Spiel wird auf diese Weise ebenfalls dauerhaft reduziert.

Mögliche Anwendung in der Medizintechnik
Insbesondere in der Medizintechnik ist ein schmierfreier Betrieb und eine hohe Präzision sehr wichtig. Durch die spielreduzierende und dennoch kostengünstige Funktion der PL-Gewindemutter können sowohl für horizontale als auch für vertikale Bewegungen zahlreiche Vorteile erwirkt werden:
  • Schmier- und wartungsfreier und dadurch hygienisch sauberer Lauf
  • Minimales Axiales-Umkehrspiel ohne Nachstellen
  • Präzise Positionier- und Zustellbewegungen
  • Höhere Laufruhe und weniger Vibrationen durch die Kombination aus dryspin® Gewindeprofil und der Vorspannung der Gewindemutter
Sowohl in Pipettierkopfverstellungen als auch in Probeneinzügen lassen sich die Vorteile Preis und Technik optimal kombinieren. Bei Anwendungen mit hohen Lasten, hohen Temperaturen oder in 
stark verschmutzten Umgebungen sollte in jedem Fall eine Standardgewindemutter verwendet werden. Grund hierfür 
ist, dass alle vier Prinzipien durch zu hohe Belastungen in ihrer Wirkung aufgehoben werden. Aus diesem Grund werden die maximal statischen Axiallasten für jede Gewindemutternvariante separat angegeben.

dryspin® Technologie selber ausprobieren

Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster

Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu. 

Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammgefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.
Hier kostenloses Gewindemuster anfordern


Online bestellen:

Gewindegrößen
Zum Online-Shop

Kontaktanfrage stellen:

Kontaktanfrage
Zum Anfrageformular

Mehr Informationen erhalten:

USP Bild
Zu den dryspin Informationsseiten


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH