Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Facile passaggio alla tecnologia dei cuscinetti a strisciamento grazie alle dimensioni conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Ampia gamma di prodotti per alberi tondi abbinati, inclusa la lavorazione personalizzata.
Carrelli lineari drylin® T in quattro dimensioni con blocco manuale integrato. La regolazione del gioco è effettuata direttamente sul carrello.
Gli utenti possono scegliere tra sistemi lineari pronti per l'installazione e singoli componenti variabili.
Estrema facilità d'uso e nuova libertà di progettazione. Ora anche con pretensionamento.
Pattino prismatico precaricato e profilo di guida estremamente sottile in colore nero per una regolazione precisa.
L'esperto di guide lineari drylin®
Trova la soluzione giusta per la tua applicazione: seleziona la posizione di installazione; inserisci i parametri dell'applicazione; seleziona e ordina il sistema.
Lamine di scorrimento drylin® R in iglidur® J4 con un elevato contenuto di materiale riciclato e una riduzione dell'impronta di CO2 del 60%
Per alberi tondi drylin® R con diametri di 12-40 mm e guide lineari drylin® W con diametri di 10-25 mm
La nuova generazione di guide telescopiche NT-35-P con pretensionamento e funzionamento uniforme.
Guida telescopica senza vibrazioni grazie al meccanismo di pretensionamento a molla
La posizione del carrello lineare può essere bloccata per mezzo di una leva. Una fascia in elastomero blocca la slitta in posizione.
I tappi terminali per il profilo WSR-10-120 drylin® W assicurano il bloccaggio della slitta e una finitura curata dei bordi del profilo.
La nuova generazione di cuscinetti a rulli, rende ancora più facile la movimentazione dei carichi. La configurazione in tandem con due cuscinetti oscillanti offre una capacità di carico doppia rispetto ai cuscinetti a rulli dotati di rulli singoli.