Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Passage facile aux paliers lisses grâce à des cotes JIS (norme industrielle japonaise). Vaste gamme d'arbres ronds correspondants avec l'usinage au choix.
Chariot drylin® T en quatre tailles avec dispositif de blocage manuel intégré. Le réglage du jeu se fait directement sur le chariot.
Les utilisateurs ont le choix entre des systèmes linéaires
prêts à installer et des composants individuels variables.
Déplacement extrêmement fluide et liberté nouvelle pour la conception. Maintenant avec précontrainte.
Patin à guidage prismatique extrêmement plat avec rails et chariot noirs pour un mouvement précis.
Système d'expertise pour guidages linéaires
Trouvez la bonne solution pour votre application : choisissez le type de montage, saisissez les paramètres de l'application et commandez.
Films lisses drylin® R en iglidur® J4 avec part élevée de matériau recyclé et empreinte carbone réduite de plus de 60 %
Pour arbres ronds drylin® R d'un diamètre de 12 à 40 mm et guidages linéaires drylin® W d'un diamètre de 10 à 25 mm
La nouvelle génération de rails télescopiques NT-35-P à précontrainte, pour un glissement de qualité.
Rail télescopique sans claquement grâce à un ressort de précontraite
Blocage en position du chariot grâce à un levier robuste. Une bande élastomère maintient le chariot en place.
Manipulation sûre et finition soignée avec des embouts pour le rail drylin® W WSR-10-120.
La nouvelle génération de patins à roulettes montées sur billes permet de déplacer des charges encore plus facilement. La structure tandem avec deux roulettes montées de manière oscillante offre une capacité de charge deux fois plus élevée que celle des patins à une seule roulette.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24