Einbaufertige drylin® SLW-XY Kreuztische

Schnelle Lieferung, kostengünstig und individuell

Mit Linearmodulen kann eine präzise Einstellung einer Position auf einer Arbeitsfläche vorgenommen werden. Mit den drylin® SLW-XY Kreuztischen wird das jetzt noch einfacher. Passend für die gewünschte Arbeitsfläche hat igus einbaufertige Kreuztische entwickelt.
  • Nur 1 Einheit für zwei Einstellrichtungen
  • Für eine Arbeitsfläche von bis zu 500 mm x 500 mm
  • gleiche Hublängen oder individuelle Konfiguration
  • Zubehör wird direkt mitgeliefert
Die SLW-XY Kreuztische sind in 4 Baugrößen lieferbar. Als Linearführung werden Komponenten aus dem drylin® W Linearbaukasten verwendet.
Hier anfragen
SLW-XY Kreuztisch drylin E von igus

Die Baugrößen der SLW-XY Kreuztische
Kreuztisch mit Spindelantrieb drylin SLW-XY-0630

SLW-XY-0630

Max. Hublänge: 150 mm
Schlittenlänge: 54 mm

 
Kreuztisch SLW-BB-XY-1030

SLW-BB-XY-1030

Max. Hublänge: 200 mm
Schlittenlänge: 48 mm

 
Kreuztisch mit Spindelantrieb drylin SLW-XY-1040

SLW-XY-1040 /-PL

Max. Hublänge: 300 mm
Schlittenlänge: 73 mm
Optional als PL= Preload-Version

 
Kreuztisch mit Spindelantrieb drylin SLW-XY-1080

SLW-XY-1080 / -PL

Max. Hublänge: 300 mm
Schlittenlänge: 107 mm
Optional als PL= Preload-Version

 
Kreuztisch mit Spindelantrieb drylin SLW-XY-2080

SLW-XY-2080

Max. Hublänge: 500 mm
Schlittenlänge: 134 mm
Optional auch als Preload-Version

 
Kreuztisch mit Spindelantrieb drylin SLW-XY-0660

SLW-XY-0660

Max. Hublänge: 300 mm
Schlittenlänge: 84 mm

 
Edelstahl-Kreuztisch mit Spindelantrieb drylin SLW-XY-ESJ-1040

SLW-XY-ESJ-1040

Max. Hublänge: 300 mm
Schlittenlänge: 73 mm
Zum SLW-XY Edelstahl Kreuztisch

drylin Kreuztische sind schmierfrei

Schmierfrei

drylin Kreuztische sind leise

Leiser Lauf

drylin Kreuztische sind korrosionsbeständig

Korrosionsbeständig

drylin Kreuztische für Formatverstellung

Formatvestellung

drylin Kreuztischebis sind bis 150° hitzebeständig

Temperaturbeständig bis +150° C

drylin Kreuztische sind kostengünstig

Kosteneffektiv


Technische Daten und Abmessungen [mm]

Bestellnr. Max. Hub-
länge [mm]
A
-0,3
[mm]
H

[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Grund-
länge lx
[mm]
Grund-
länge ly
[mm]
f

[mm]
lt

[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts

[mm]
tg


kt

[mm]
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-0630 150 54 38 40 45 94 94 1.5 20 9 7 - 6
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-0660 300 85 38 71 76 125 125 1.5 20 11 6.6 - 8
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 117 117 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
in 8-12 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-1040-PL (1) 300 74 48 60 60 117 117 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
in 8-12 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 151 151 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
in 8-12 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-1080-PL (1) 300 108 48 94 94 151 151 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-1660 400 104 72.5 84 86 154 154 1.5 25 15 9 M10 8.6
in 8-12 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1.5 28 15 8.6 M10 8.6
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Preload

Bestellnr. sg

d
[mm]
T

l1
[mm]
d1
Standard
d1
alternativ
l2
[mm]
d2
Standard
d2
alternativ
ha1
[mm]
ha2
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9.5 28.5 18,4 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1.5 15 Tr08x1.5 15 - 9.5 28.5 19 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 8-12 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 8-12 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 8-12 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 3-4 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-1660 M8 16 TR14x4 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18.5 54 35,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 8-12 Arbeitstagen versandfertig SLW-XY-2080 M8 20 TR18x4 26 12h9 26 12h9 23 59 36 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Preload

drylin SLW Kreuztisch von igus


drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb
Zum Zubehör
Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen


Die Vorteile des SLW Linearmodule-Systems testen

Ein kostenloses Muster auf Ihrem Schreibtisch

igus SLW Lineareinheiten mit Spindelantrieb bauen auf dem drylin W Linearbaukasten als auch auf wartungsfreien und selbstschmierenden dry-tech Hochleistungskunststoffen auf. Durch eine im Lagerwerkstoff inkomprimierte Schmierung sind Linearachsen und Linearmodule für den dauerhaften Trockenlauf ausgelegt und über die komplette Lebensdauer wartungsfrei. Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie ein kostenloses Muster bei uns an.
 
Kostenloses SLW Linearmodul Muster anfordern
SLW Linearmodul Muster bestellen

in 3-4 Arbeitstagen versandfertig
in 8-12 Arbeitstagen versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH