Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)
Câbles prolongateurs readycable

Câbles prolongateurs readycable® pour robots

Câbles prolongateurs prêts à raccorder pour FANUC; KUKA ou ABB par exemple

Notre époque est marquée par le dynamisme, les conditions-cadres peuvent changer à tout moment. Une grande flexibilité est requise qui ne doit pas être au détriment de la sécurité. Les nouveaux câbles prolongateurs igus prêts à raccorder pour applications robotiques sont en mesure de garantir les deux.  
 
La flexibilité grâce aux nouveaux câbles prolongateurs pour votre application robotique, disponibles en 7 qualités et catégories de prix avec une coupe à longueur au centimètre près si vous le souhaitez ; et la sécurité grâce au contrôle à 100 % de chaque readycable et à la fameuse garantie igus de 36 mois sur tous les câbles.
 
Autant de qualités qui vous permettent d'agir et de réagir à tout moment, de façon ciblée et en accord avec les besoins, même dans les milieux de travail ultra dynamiques du secteur automobile et de ses fournisseurs.  

Boutique en ligne

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Extension flexibles d'équipements à robot et d'interfaces avec des câbles prolongateurs testés
  • Confectionné prêts à raccorder et immédiatement utilisables
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • 7 niveaux de qualité et catégories de prix : vous utilisez pour votre application robotique le câble avec le meilleur rapport qualité-prix
Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

  • Equiper des applications robotiques de câbles prolongateurs à longue durée de vie et augmenter l'intervalle entre les entretiens

Rapidité et flexibilité avec les readycable pour applications robotiques


Vue d'ensemble de tous les détails sur les nouveaux câbles prolongateurs pour ABB

Type de robotRéférence igus®Type de câbleNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs     Diamètre extérieur 
IRB6620, 6640, 6650S, 7600MAT904141219Câble de connexion directe(18G2,5)C          25,5 MAT904141219
IRB6620, 6640, 6650S, 7600MAT904141220Câble de connexion directe(6x(2x0,25))C          9,0 MAT904141220
IRB 8700MAT904141221Câble de connexion directe(6x(2x0,25))C          9,0 MAT904141221

Vue d'ensemble de tous les détails sur les nouveaux câbles prolongateurs pour FANUC

Type de robotRéférence igus®Type de câbleNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs     Diamètre extérieur 
M-900iB et R-2000iCMAT904141222Câble de connexion directe(7x(6x2,0))C          36,5 MAT904141222
M-900iBMAT904141223Câble de connexion directe(7x(6x2,0))C          36,5 MAT904141223
M-900iB et R-2000iCMAT904141224Câble de connexion directe(5x(4x0,25)+10x(3x0,75))C          27,0 MAT904141224

Vue d'ensemble de tous les détails sur les nouveaux câbles prolongateurs pour Kuka

Type de robotRéférence igus®Type de câbleNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs     Diamètre extérieur 
QuantecMAT904141225Câble de connexion directe(5x(2x6,0+2x2,5)+2x(6x1,0)C)C          35,5 MAT904141225
QuantecMAT904141226Câble de connexion directe(5x(2x6,0+2x2,5)+2x(6x1,0)C)C          35,5 MAT904141226
Quantec et FortecMAT904141227Câble de connexion directe((4x0,38)C+4x1,5)C          11,5 MAT904141227
FortecMAT904141228Câble de connexion directe(2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C          36,0 MAT904141228
FortecMAT904141229Câble de connexion directe((6x1,5)C+3x(3x4)+1G6)C          28,0 MAT904141229
FortecMAT904141230Câble de connexion directe(2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C          36,0 MAT904141230
FortecMAT904141231Câble de connexion directe(2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C          36,0 MAT904141231

Câbles pour robots chainflex

Câbles pour robots  

Les câbles pour robots chainflex sont utilisés dans les chaînes porte-câbles, sur les robots ou dans les applications 3D. Nous vous offrons en toute bonne conscience une garantie de 36 mois sur nos câbles sur la base de l’expérience accumulée en 30 ans dans notre laboratoire de tests d’une superficie de 3.800m²

Cliquer ici

Chaînes porte-câbles confectionnées : readychain

Gamme readychain

Systèmes de chaînes porte-câbles avec câbles confectionnés prêts à monter. Tous les câbles prêts à raccorder sont testés à 100 % et peuvent être commandés à partir de l'unité et dans la longueur souhaitée (au centimètre près).
 
 

Cliquer ici

Vue d’ensemble des chaînes porte-câbles

chaînes

Configuration en ligne de chaînes porte-câbles pour robots  
Nous vous proposons une solution optimale et individuelle pour presque tous les robots avec notre gamme de plus de 5.000 références.
 
 



Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH