Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Tutti i nostri report dei test di durata per i cavi motore qui.
Numero del test: | 4831 |
Raggio di curvatura: | 100 mm (fattore 9,1 x d) |
Durata d'esercizio: | oltre 18 milioni di corse |
L'automazione dei processi nel settore automobilistico permette di risparmiare tempo e denaro. L'automazione è essenziale sulle linee di produzione, dove è richiesta una notevole quantità di sistemi di azionamento con motori e inverter. Dalle fasi di lavorazione della scocca alla verniciatura, fino all'assemblaggio finale, gli impianti si trovano in ambienti diversi e devono gestire materiali di vario genere. Tutte queste aree richiedono cavi motore che soddisfino i severi requisiti dell'industria automobilistica.
Numero del test: | 4904 |
Raggio di curvatura: | 175 mm (fattore 6,5 x d) |
Durata d'esercizio: | 43 milioni di corse |
Numero del test: | 3698 |
Tipo di cavo | Cavo motore |
Parametri del test | 105 mm/+/-180°/m |
Durata d'esercizio: | 120 milioni di cicli |