Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Guidages linéaires, paliers lisses et chaînes porte-câbles pour une cabine sans entretien

La conception de la cabine d'engins tels que grues, machines agricoles et machines de construction doit répondre à des standards de qualité élevés afin de garantir la sécurité et la productivité dans les champs, sur les chantiers ou dans les ports. Les mouvements, partout où ils sont en jeu (réglages des sièges, éléments de commande ou réglage des affichages), doivent pouvoir être effectués sans le moindre problème.
Les guidages linéaires drylin et les paliers lisses iglidur fonctionnent à sec et sont donc sans graisse et sans entretien, ils ne claquent pas même sur la durée et sont insensibles à la saleté, à la poussière et à la corrosion. Ils conviennent donc à un emploi dans les machines et peuvent contribuer à une longue durée de vie dans la cabine. Vous trouverez ici plus d'informations sur les produits, leur lieu d'installation et leurs avantages.

Cabines de machines agricoles

Cabines de machines agricoles
Découvrir les produits

Cabine d'un engin de chantier

Cabines d'engins de chantier
Découvrir les produits

Paliers et chaînes porte-câbles pour les cabines de machines agricoles

Cabine de tracteur ​​​​​

Tout est prêt pour la cabine Onfield 4.0

La cabine Onfield 4.0 est la nouvelle tendance pour la conception des cabines de machines agricoles. Les tracteurs ou les machines de récolte comme les moissonneuses-batteuses sont dès à présent souvent contrôlés par GPS et équipés de nombreux capteurs. L'intégration numérique va encore se poursuivre pour permettre à l'agriculteur d'être productif même quand sa charge de travail est faible. Des tâches administratives telles que la comptabilité devront alors être effectuées à partir de la machine agricole. Les affichages avec des possibilités de réglage flexibles seront encore plus présents dans l'aménagement des cabines. Le siège du conducteur doit lui aussi pouvoir être réglé de manière flexible et tourné vers la console latérale par exemple.

Découvrir tous les produits pour le secteur agricole

Lieux d'installation et avantages des plastiques en mouvement dans les machines agricoles

Réglage en translation des affichages et du siège

Rail linéaire drylin

Guidage des câbles pour la rotation du siège conducteur

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure RBR

Colonne de direction et réglage des rétroviseurs

Paliers lisses iglidur
  • Produits : paliers lisses de type iglidur G ou iglidur J
  • Avantages : résistance aux coups et aux chocs ✓ bonne absorption des charges ✓ résistance à la saleté ✓ sans graisse et sans entretien ✓

Guidage des câbles siège conducteur

Chaîne porte-câbles E2

Guidage des câbles des commandes

Chaîne porte-câbles 3D triflex

Tous les produits pour le secteur agricole

Secteur agricole

Boîte d'échantillons pour les machines agricoles

Boîte d'échantillons machines agricoles

Les plastiques en mouvement dans le siège conducteur

Réglage du siège

Paliers et chaînes porte-câbles pour les cabines des grues

Cabine de grue ​​​​​

Sièges flexibles pour une sécurité accrue et une productivité élevée

Grue de construction, grue portuaire ou grue intermodale, peu importe. Les cabines des grues modernes sont toutes équipées d'un siège conducteur aux réglages multiples. La flexibilité des réglages ne se limite pas aux appuie-tête et aux accoudoirs. Pour que le conducteur conserve une bonne visibilité lors du levage de charges, les sièges doivent pouvoir se déplacer en translation vers l'avant et vers l'arrière et pouvoir être inclinés facilement. Ces réglages permettent d'avoir une productivité et une sécurité élevées. Les autres réglages possibles dans la cabine concernent les affichages mobiles ainsi que les commandes, en particulier l'interrupteur principal.
Découvrir tous les produits pour les grues

Lieux d'utilisation et avantages des plastiques en mouvement dans les grues

Réglage des displays et du siège

Rail linéaire drylin

Guidage de l'interrupteur principal

igubal EGLM
  • Produits : rotules lisses igubal EGLM
  • Avantages : résistance à la corrosion ✓ fort amortissement ✓ résistance aux impacts ✓

Guidage des câbles dans un siège

Paliers lisses iglidur

Guidage des portes

iglidur G Produits : paliers lisses iglidur G
Avantages : très bon coefficient de frottement ✓ résistance aux charges de bord ✓ résistance aux coups et aux chocs ✓ insensibilité à la saleté et à la poussière ✓

Mouvement des essuie-glaces

iglidur H2 Produits : paliers lisses iglidur H2
Avantages : faible absorption d'humidité ✓ résistance à la corrosion ✓ grande résistance aux produits chimiques ✓ produits économiques ✓

Réglage en hauteur de la console latérale

Axe simple avec entraînement Produits : axes linéaires et moteurs drylin E
Avantages : profilés à arbre double résistants à la déformation ✓ moteurs pas à pas puissants avec protection anti-rotation ✓

Tous les produits pour les grues

Grues

Brochure : chaînes porte-câbles dans les équipements portuaires

Boîte d'échantillons machines agricoles

Les plastiques en mouvement dans le siège conducteur

Réglage du siège

Paliers et chaînes porte-câbles pour les cabines des engins de chantier

Cabine de grue ​​​​​

Conduite sûre de machines lourdes

Déplacer en toute sécurité des machines lourdes, qu'il s'agisse d'excavatrices, de chargeuses sur pneus, de véhicules à chenilles ou de véhicules de transport est plus simple quand l'aménagement de la cabine a été bien pensé. Niveau élevé de confort, bonne visibilité et une position assise naturelle en sont les principaux éléments. Les nombreux réglages du siège, que ce soit avec des rails au niveau de l'accoudoir et de l'appuie-tête ou avec des paliers lisses au niveau du réglage du dossier, permettent à chaque conducteur d'avoir une position assise qui lui convienne. Quant aux composants, ils doivent aussi être en mesure de fonctionner sans entretien en présence de saleté ou de forte humidité de l'air. L'utilisateur, lui, doit pouvoir se reposer sur un fonctionnement parfait des commandes. Ce sont ici des paliers sans graisse et sans entretien, amortissant les vibrations, qui sont utilisés à cet effet.
Découvrir tous les produits pour les machines de construction

Lieux d'utilisation et avantages des plastiques en mouvement dans les grues

Réglage des displays et du siège

Rail linéaire drylin
  • Produits : guidages linéaires de type drylin W ou drylin N
  • Avantages : sans graisse ✓ résistants à la saleté et robustes ✓ longue durée de vie ✓ fonctionnement silencieux ✓

Logement de joystick (levier de commande)

igubal EGLM
  • Produits : rotules lisses igubal EGLM
  • Avantages : résistance à la corrosion ✓ fort amortissement ✓ résistance aux impacts ✓

Guidage des câbles dans un siège

Paliers lisses iglidur

Réglage de l'accoudoir

Paliers lisses
  • Produits : guidages plats drylin
  • Avantages : sans graisse ✓ résistants à la saleté et robustes ✓ longue durée de vie ✓ fonctionnement silencieux ✓

Mouvement des essuie-glaces

Paliers lisses Produits : paliers lisses iglidur H2
Avantages : faible absorption d'humidité ✓ résistance à la corrosion ✓ grande résistance aux produits chimiques ✓ produits économiques ✓

Réglage du dossier

Pièces spéciales Produits : pièces spéciales en iglidur X, G ou GLW
Avantages : pièces sur plan fabriquées sur mesure ✓ grandes et petites séries possibles

Tous les produits pour les machines de construction

Machines de construction

Boîte d'échantillons pour machines de construction (en anglais)

Boîte d'échantillons machines agricoles

Les plastiques en mouvement dans le siège conducteur

Réglage du siège

Produits testés dans des conditions proches de la réalité dans le laboratoire de tests

L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vieet permettent des pronostics précis sur la durabilité.

Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.

La grande boîte d'échantillons de plastiques en mouvement

Essayez, c'est facile : Avec le présentoir igus , vous avez toujours directement sous la main les plastiques en mouvement les plus récents et ceux adaptés à votre secteur d'activité. 

Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Le demander maintenant, il est gratuit


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH