Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Tutti i nostri report dei test di durata per i cavi per sistemi di misura qui.
Numero del test: | 4692 |
Raggio di curvatura | 55 mm (fattore 7,6 x d) |
Durata d'esercizio: | 32 milioni di corse |
I cavi della famiglia CF113.D sono utilizzati, per esempio, nei portali di collegamento tra macchine utensili. Le catene sono installate su corse piuttosto lunghe e talvolta si spostano a velocità estremamente elevate per trasportare i componenti di produzione da un centro di lavorazione all'altro. Spesso, in questi ambienti è presente una pellicola d'olio, che rende necessaria l'utilizzo di un rivestimento resistente all'olio per garantire una buona durata d'esercizio.
Numero del test: | 3479 |
Raggio di curvatura: | 75mm (fattore 7,1 x d) |
Durata d'esercizio: | 66 milioni di corse |