Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

drylin® SET - easytube

Unità lineare drylin® SET easytube
drylin® SET easytube per il controllo del movimento light duty con vite interna.

Assolutamente esente da lubrificazione

Peso ridotto grazie ad alluminio e plastiche

Resistente alle temperature fino a +60°C

Accessori disponibili

Su richiesta disponibile in versioni resistenti alla corrosione con vite in acciaio inossidabile

Vite protetta

Struttura efficiente

Disponibile con scala di misurazione senza vite

Versione flangiata per il montaggio assiale su superfici e profili


L'unità lineare per il controllo del movimento light duty è caratterizzato da una struttura semplice e al tempo stesso efficace e robusta. Un sistema completo realizzato con pochi componenti. Il tubo esterno in alluminio anodizzato funge da guida per la/le slitta/e e protegge i mandrini filettati trapezoidali e le madreviti dagli agenti esterni. Slitta, madrevite a prova di torsione trapezoidale monoblocco sono realizzati con un polimero per cuscinetti speciale ad alte prestazioni. Questo non richiede lubrificazione e assicura coefficienti di attrito minimi e profilo di usura ottimale. Il materiale per cuscinetto iglidur® viene utilizzato anche nei supporti assiali del mandrino.

easytube

A [mm]:

 

Ordine di un sistema completo

Configurazione in pochi passi:

1. Selezionare la dimensione di installazione
2. Selezionare la lunghezza della corsa in mm
3. Selezionare gli accessori

Nota:

Informazioni dettagliate sono riportate nei disegni, nelle tabelle e nelle pagine di seguito.

drylin® SET - Sistema completo

Passo 1

Selezionare la dimensione di installazione del modulo vite.

Dimensione di installazione:

Attenzione! Gli accessori elencati non sono disponibili per SET-12-AWM.


Lunghezze [mm] e pesi

N. d'ordine Max. lunghezza della corsa Albero in alluminio Capacità di carico statico max. Costo unitario per  
    Peso traverse e
slitta
Aggiuntivo
(ogni 100 mm)
Assiale Radiale corsa base
100 mm
 
[mm] [kg] [kg] [N] [N]    
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi SET-12-AWM (1) 200 0.05 0.03 10 20 75.55 CHF Aggiungi al carrello
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi SET-25-AWM (1) 750 0.15 0.12 150 300 142.70 CHF Aggiungi al carrello
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi SET-30-AWM (1) 850 0.2 0.21 200 400 183.15 CHF Aggiungi al carrello
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD 3D CAD
Ordinazione campione Ordinazione campione
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

(1) Vite senza codolo

Dimensioni [mm]

N. d'ordine A Al H E1 E2 E3 E4 l h h1 lt ts s sb l2 d2
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi SET-12-AWM (1) 30 30 23.5 20 20 20 - 60 22 15 3.3 4.2 10 M4
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi SET-25-AWM (1) 60 55 44 40 40 40 20 115 39 45 30 5.2 5.2 M4 17 TRx10x2
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi SET-30-AWM (1) 80 55 49 60 40 40 20 125 39 50 35 6.5 5.2 M4 20 TRx12x3
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD 3D CAD
Ordinazione campione Ordinazione campione
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

(1) Vite senza codolo


in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH