Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

drylin® SET - EasyTube

Unité linéaire easytube drylin® SET
drylin® SET easytube pour déplacements simples avec une vis intérieure.

Totalement exempte de lubrifiants

Faible poids grâce à la combinaison aluminium et plastique

Résistance aux températures allant jusqu'à +60 °C

Accessoires disponibles

Disponible en option comme variante à vis en inox insensible à la corrosion

Vis protégée

Structure d'une grande efficacité

Disponible sans vis, comme système de mesure à gradation

Versions à collerette pour une fixation axiale à des surfaces ou des profilés


Cette unité linéaire pour tâches simples de réglage se distingue par une structure simple tout en étant efficace et robuste. Un système complet modulable à l'aide seulement de quelques éléments. Le tube en aluminium anodisé guide le ou les chariot(s) et protège en même temps les vis trapézoïdales et les écrous des influences extérieures. Chariots, brides et écrous pour vis trapézoïdales sont des monoblocs en polymères hautes performances spécialement mis au point pour des paliers lisses. Ceci garantit un fonctionnement sans lubrifiants ainsi qu'un faible coefficient de frottement et un comportement à l'usure optimal. Les matériaux pour paliers lisses iglidur® sont également employés pour la fabrication des paliers axiaux des vis trapézoïdales.

easytube

A [mm]:

 

Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Remarque :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

drylin® SET - système complet

Étape 1

Choisissez la taille de la table linéaire.

Taille :

Attention ! Les accessoires listés ne sont pas disponibles pour la référence SET-12-AWM.


Longueur [mm] et poids

N° de commande Course max. Arbre en aluminium Capacité de charge statique max. Prix unitaire pour  
    Poids des brides support d'axes tandem
et des chariots de guidage
suppl. de poids
(par 100 mm)
axiale radiale course de base
100 mm
 
[mm] [kg] [kg] [N] [N]    
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés SET-12-AWM (1) 200 0.05 0.03 10 20 75.55 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés SET-25-AWM (1) 750 0.15 0.12 150 300 142.70 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés SET-30-AWM (1) 850 0.2 0.21 200 400 183.15 CHF Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Version standard avec sortie de vis non usinée

Cotes [mm]

N° de commande A Al H E1 E2 E3 E4 l h h1 lt ts s sb l2 d2
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés SET-12-AWM (1) 30 30 23.5 20 20 20 - 60 22 15 3.3 4.2 10 M4
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés SET-25-AWM (1) 60 55 44 40 40 40 20 115 39 45 30 5.2 5.2 M4 17 TRx10x2
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés SET-30-AWM (1) 80 55 49 60 40 40 20 125 39 50 35 6.5 5.2 M4 20 TRx12x3
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Version standard avec sortie de vis non usinée


prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés

Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH