Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Display esterno
Qualsiasi posizione
Adatto per profili di progettazione in alluminio
Adattamento in orizzontale o verticale
Esenti da lubrificazione
Numero d'ordine | A | C | A2 | C2 | K2 | H2 | AM | Bm | Tm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | Lunghezza | ±0,17 | ||||||||
WKMEDR(L)*-10-80-10-… | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 82 | 51 | 25 | Richieste |
Ah | Bh | Ch | Sh | Kh | Th | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMY-0301 | 61 | 125 | 40 | 14 | 5.4 | 22 | 10.38 CHF | |
WMY-0302 | 94.5 | 92 | 70 | 14 | 5.4 | 22 | 10.38 CHF |
Dati tecnici | |
---|---|
Principio di misurazione | incrementale, con funzione di valore assoluto mediante buffer batteria |
display | LCD con alimentazione minima con sensore integrato, indipendente dalla rete |
Precisione display | max. 0.1 mm |
Precisione di ripetizione | ± 1 cifra |
Display/Intervallo display | -99 999 …+99 999 |
Funzione | Misurazione incrementale e funzione di azzeramento |
Immissione diretta del valore di offset | |
Alimentazione | Batteria integrata, durata d'esercizio fino a 10 anni |
Sensore magnetico | Saldamente collegato |
Tipo di cuscinetto | Alloggiamento di installazione |
Alloggiamento connettore | Pressofuso in zinco |
Grado di protezione | IP20 Intero dispositivo |
IP60 Schermo display | |
Temperatura di esercizio | 0…+60°C |
Umidità dell'aria | 95% u.r. condensazione inammissibile |
Velocità (corsa) | max. 3,5 m/s |