Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Migliorare la tecnologia e ridurre i costi del 25% e oltre.

Moduli lineari drylin® SLW... 7 misure di installazione, configurabile su misura, consegna in 2-4 giorni

Scorrimento anziché rotolamento! Senza lubrificanti grazie ai polimeri dry-tech®

I moduli lineari igus® SLW si basano sul kit di costruzione lineare drylin® W e su tecnopolimeri dry-tech® esenti da manutenzione e autolubrificanti. Il lubrificante è integrato nel materiale del cuscinetto, rendendolo così adatto ad usi in condizioni a secco. Inoltre sono esenti da manutenzione per l'intera durata del loro esercizio. I moduli lineari pronti all'installazione sono disponibili in 2-4 giorni.

Approfittate dei vantaggi tecnici della nostra tecnologia per azionamenti drylin® esente da manutenzione

1.1. Resistenti contro sporco, polvere e assorbimento di umidità

Lo sporco viene respinto dalla superficie di contatto dal movimento stesso.

I dettagli del principio di funzionamento

Resistenti contro sporco, polvere e assorbimento di umidità

Funzionamento a secco senza lubrificazione

I sistemi di cuscinetti lineari drylin® sono progettati per il funzionamento a secco. Quindi tutte le applicazioni sono protette dalla contaminazione di grasso e olio. Possono essere usati anche in presenza di sporco ostinato e sabbia.

Collaudato igus®

Resistente allo sporco

Lo sporco viene respinto dalla superficie di contatto dal movimento stesso. Durante il movimento, gli elementi di scorrimento generano un effetto autopulente sul contropezzo di scorrimento. L'area di contatto rimane pulita.

Esempio applicativo

Sistemi per la produzione di pannolini

Gli impianti lavorano superassorbenti e pasta che generano un'esposizione relativamente elevata a polvere e sporco. Dato che i polimeri superassorbenti si comportano anche come la sabbia, lo sporco si accumula a seguito dell'attrito.

1.2. Silenzioso

I dettagli del principio di funzionamento

Silenzioso e uniforme

Silenzioso

Anche il rumore d'esercizio si riduce sensibilmente passando dalla modalità rotolamento a scorrimento. Non essendoci contatto meccanico tra sfere e superfici temprate, causa di rumorosità, il movimento risulta estremamente silenzioso.

Collaudato igus®

Silenzioso

Il movimento di scorrimento è estremamente silenzioso, il rumore udibile è minimo.

Esempio applicativo

Rilevamento bordi

Regolazione del formato dei sensori per il rilevamento del bordo del nastro e riconoscimento del simbolo di stampa mediante la soluzione a slitta drylin® SLW con indicatore di posizione e manopola (posizionamento comodo e riproducibile dall'esterno)

1.3. Pulito e igienico

I dettagli del principio di funzionamento

Silenzioso e uniforme

Pulito e igienico

La capacità di funzionare a secco dei cuscinetti iglidur® risulta vantaggiosa non solo in ambienti contaminati. L'assenza di lubrificazione è un criterio importante anche in applicazioni con requisiti elevati in termini di igiene e purezza.

Collaudata

utilizzabile nella camera bianca

Le guide drylin® testate si sono rivelate adatte in particolare per le camere bianche. Sono state testate le seguenti guide drylin® di igus®: N40, W10, T25 e T30.

Esempio applicativo

Codificatore

La slitta drylin® con indicatore di posizione e manopola viene utilizzata in un codificatore di etichette di formaggio perché sono esenti da lubrificanti.

1.4. Resistenza alla corrosione

I dettagli del principio di funzionamento

resistenza alla corrosione

Resistente alla corrosione e ai liquidi

Tutti i cuscinetti in plastica iglidur® sono per loro natura esenti da corrosione. Esistono anche materiali per scopi speciali che possono essere utilizzati con soluzioni caustiche, acidi, agenti pulenti ecc. e grazie alla loro resistenza ai liquidi possono essere usati anche nelle condizioni più avverse. - La gamma dei prodotti comprende anche materiali per scopi speciali da utilizzare in modo permanente in condizioni sommerse.

Collaudato igus®

Resistente alla corrosione e ai liquidi

Unità esente da corrosione

La resistenza dei sistemi di scorrimento lineare è strettamente correlata al contropezzo utilizzato. Il kit di costruzione igus® può essere fornito completo come unità esente da corrosione realizzata in acciaio inossidabile.

Esempio applicativo

Sistemi di controllo

Le slitte drylin®{SBA} o SHT consentono la regolazione dell'altezza di videocamere e sensori

2. Materiali

Materiali per alberi di qualsiasi materiale con usura specifica superiore

I dettagli del principio di funzionamento

Usura ridotta - lamine di scorrimento dei cuscinetti in tecnopolimero

Tecnopolimeri

I moduli lineari SLW possono essere configurati e forniti per soddisfare l'applicazione per quanto riguarda i materiali dei cuscinetti. Le configurazioni standard per i sistemi SLW includono i cuscinetti realizzati in materiali iglidur® J/J200 resistenti all'usura. I cuscinetti e le madreviti realizzati in materiali iglidur® X in combinazione con acciaio inossidabile sono la migliore soluzione per applicazioni che richiedono un'estrema resistenza chimica. Il materiale iglidur® A180 compatibile con FDA è particolarmente adatto per applicazioni nei settori alimentare/farmaceutico

Collaudato igus®

Lamina di scorrimento

iglidur® J

lo standard

migliori valori di attrito

buona resistenza all'usura

Assorbimento di umidità minimo


iglidur® J200

ideale con alluminio

Bassi coefficienti d'attrito

eccellente resistenza all'usura grazie all'alluminio anodizzato


iglidur® A180

conformità FDA

per l'utilizzo diretto nelle vicinanze di (o a contatto con) alimenti o farmaci

Assorbimento di umidità minimo


iglidur® X

temperature elevate da -100 a 250 °C

Elevata resistenza agli agenti chimici

Elevata resistenza ai carichi di compressione

Collaudato igus®

Approfonditi test di laboratorio e anni di esperienza sul campo hanno mostrato che i materiali iglidur® J, J200, X e A180 sono ideali per la maggior parte delle applicazioni lineari grazie alle loro favorevoli proprietà di resistenza a usura e attrito.

3. Selezionare il materiale ideale per l'alloggiamento del cuscinetto

Sono disponibili diversi materiali per l'alloggiamento del cuscinetto

Pressofusione in zinco: cuscinetto standard a costo ridotto

Alluminio: peso ridotto del componente

Acciaio inossidabile: resistente alla corrosione e anche alle alte temperature

Meccanismo "turn-to-fit": gioco regolabile manualmente con la funzione "turn-to-fit" con girabrugole


4. Selezione filetto

Tipi di filetto

Usura ridotta - lamine di scorrimento dei cuscinetti in tecnopolimero

Filetti trapezoidali

Le configurazioni standard su modulo lineare SLW sono equipaggiate con madreviti trapezoidali ad avvio singolo e sono autobloccanti. Ciò significa che l'angolo di flangia e la frizione di scorrimento evitano che il dado o la madrevite si muovano senza che siano applicate forze esterne. Il pattino rimane nella posizione selezionata. Madreviti realizzate in acciaio C15, resistente alla corrosione VA (1.4301/1.4305) e alluminio rivestito sono disponibili come contropezzi per madreviti trapezoidali drylin®.

Tipi di filetto

Filetto di comando

Moduli lineari drylin® con madreviti elicoidali possono essere installati per veloci operazioni di regolazione e posizionamento. Le madreviti elicoidali sono realizzate in acciaio inossidabile (1.4021) resistente alla corrosione e non hanno una funzione autobloccante. Questo permette di utilizzarle per applicazioni nelle quali i pattini lineari sono spostati manualmente in modo rapido su richiesta.

Esempio applicativo

Regolazioni del formato

Applicazione nella regolazione del formato nel settore del vetro su nastro trasportatore per la separazione delle bottiglie.

5. Profili scorrevoli drylin® W

... Alluminio anodizzato duro
... Acciaio inossidabile (dimensioni 1040 & 2080)

I dettagli del principio di funzionamento

Usura ridotta - lamine di scorrimento dei cuscinetti in tecnopolimero

Ottime proprietà d'esercizio

Moduli lineari della serie SLW, SAW e ZLW si basano sul kit di costruzione lineare drylin® esente da lubrificanti. I profili in alluminio estremamente resistenti alla torsione sono prodotti su presse a estrusione. Le superfici anodizzate sono caratterizzate da ottime proprietà anti-usura, elevata resistenza agli agenti chimici e da un elevato grado di durezza. Come contropezzo ai nostri tecnopolimeri dry-tech®, assicurano caratteristiche operative superiori, sono calcolabili e hanno una lunga durata d'esercizio.

Esempio applicativo

Resistente alla corrosione

Moduli SLW in acciaio inossidabile basati su alberi di guida realizzati in materiali V4A (1.4571) sono disponibili per ambienti che richiedono un'estrema resistenza alla corrosione.

Strumenti di selezione igus®

Ricerca di prodotti per la tecnologia degli azionamenti

Confronta, disegna e configura moduli lineari online in modo veloce e conveniente.
 

 
Calcolo esperto e durata Richiesta semplice di sistemi drylin® completi

6. 7 dimensioni di installazione 7 larghezze del pattino

I moduli lineari SLW sono disponibili in 7 dimensioni di installazione. Disponibile in dimensioni di installazione 06-25, la serie SLW dispone di un modulo lineare che è adatto alla dimensione di installazione delle vostre applicazioni.

Doppio profilo angolare

Dimensione installazione 30: 54 mm

Doppio profilo tondo

Dimensione installazione 1040: 73 mm
Dimensione installazione 1080: 107 mm
Dimensione installazione 1660: 104 mm
Dimensione installazione 2080: 153 mm
Dimensione installazione 25120: 195 mm

7. Selezionare la lunghezza ideale del pattino

I moduli lineari SLW possono essere installati con pattini di varie dimensioni per il miglior supporto per la coppia. Una soluzione multi-pattino è possibile in qualsiasi dimensione di installazione.
Dimensione installazione 06: 60/80/100
Dimensione di installazione 1040: 69/100/150
Dimensione installazione 1080: 100/150/200
Dimensione di installazione 10120: 100/150/200
Dimensione di installazione 1660: 100/150/200
Dimensione installazione 2080: 150/200/250
Dimensione di installazione 25120: 150/200/250

8. Varie lunghezze della corsa

I dettagli del principio di funzionamento

Disponibili diversi profili

Configurate con precisione millimetrica

I moduli lineari SLW possono essere configurati con precisione millimetrica e di conseguenza si adattano in modo ideale alle richieste del cliente.

I dettagli del principio di funzionamento

Lunghezze massime della corsa

Le lunghezze massime della corsa dipendono dalla dimensione di installazione.
 
Dimensione installazione 0630: 300 mm
Dimensione installazione 1040: 750 mm
Dimensione installazione 1080: 750 mm
Dimensione installazione 1660: 750 mm
Dimensione installazione 2080: 1000 mm
Dimensione installazione 25120: 1250 mm

I dettagli del principio di funzionamento

Mandrini silenziosi per le corse > 750 mm

Con questi supporti per mandrino trasportati dalla slitta, che si posizionano indipendentemente in differenti punti lungo il percorso della corsa, gli utenti possono ora adottare le lunghezze di corsa lunga > 750 mm.

9. Diametro del profilo

Doppio profilo angolare

Dimensione installazione: 06 mm

Doppio profilo tondo

Dimensione installazione: 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

11. Accessori / opzioni

Accessori per il controllo del movimento

numerosi accessori

Regolazioni manuali

Per i moduli lineari SLW drylin® è disponibile un vasto assortimento di accessori per progettare il controllo manuale del movimento in modo veloce e conveniente Quando sono configurati direttamente con l'unità lineare, i moduli sono spediti completamente assemblati.
Indicatore di posizione

Blocco albero

Manopola

azionamento angolare

Accessori per il controllo del movimento

Controllo del movimento alimentato a motore

I moduli lineari della serie SLW possono essere configurati e forniti con motori passo passo o DC drylin® E. Inoltre, è disponibile una vasta gamma di accessori che comprende kit motore, cavi di potenza chainflex, interruttori di prossimità, cambi o piastre adattatore per strutture a portale.

Esempio applicativo

drylin® E - "E“ come elettrico

Il miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia drylin® esente da lubrificazione.
 
Confronta, disegna e configura slitte e motori adatti online in modo facile e veloce

Altri prodotti:


Ordine campioni



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH