Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Assolutamente esente da lubrificazione
Resistente alla corrosione
Bloccaggio continuo
Disponibile con e senza scala graduata
Corse in tre lunghezze a magazzino: 200, 400 e 600 mm
Forme: |
|
Dati tecnici | |||||
---|---|---|---|---|---|
F radiale | N | 300 | |||
Max. sbraccio con carico massimo | mm | 66 | |||
Max. sbraccio con carico nominale di 100 N | mm | 200 | |||
Max. forza di avanzamento senza carico | N | 10 | |||
Max. forza di bloccaggio | N | 100 | |||
Max. lunghezza della corsa | mm | 850 |
Codice art. con scala graduata | Senza mandrino Con mandrino | Lunghezza della corsa [mm] | |
---|---|---|---|
SETM-25-AWM-200-SC | Senza vite | 200 | |
SETM-25-AWM-400-SC | Senza vite | 400 | |
SETM-25-AWM-600-SC | Senza vite | 600 | |
SET-25-AWM-200-SC | con mandrino TR 10x2 | 200 | |
SET-25-AWM-400-SC | con mandrino TR 10x2 | 400 | |
SET-25-AWM-600-SC | con mandrino TR 10x2 | 600 |