Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Bassi coefficienti di attrito con tutti i materiali
Eccellente resistenza all'usura
Assorbimento minimo di umidità
Completamente esente da manutenzione
Durata d'esercizio estremamente lunga su alluminio anodizzato duro
Bassi coefficienti di attrito con alluminio anodizzato duro
Eccellente resistenza all'usura con alluminio anodizzato
Completamente esente da manutenzione
Resistenza a temperature da -100°C a +250°C in funzionamento continuo
Resistenza universale agli agenti chimici
Assorbimento minimo di umidità
Completamente esente da manutenzione
Resistenza a temperature da -50°C a +70 in funzionamento continuo
Resistenza agli agenti chimici universale
Assorbimento minimo di umidità
AWM(P): | Albero in alluminio anodizzato duro rispettivamente h10 e h8 |
SWM: | Albero in acciaio temprato e rettificato, h6, (1.1213) |
EWM: | Albero in acciaio inossidabile temprato e rettificato, h6, (1.4125) |
EEWM: | Albero in acciaio inossidabile temprato e rettificato, h6, (1.4034) |
hv: | Albero in acciaio cromato duro e rettificato, h7, (1.1213) |