Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Prodotti drylin® compatibili con la camera bianca - con ESD e RoHS

Dispositivo testato Fraunhofer
Le nostre guide drylin® sono state accuratamente testate e risultano ideali per applicazioni in cleanroom. La distinzione tra le varie classi di camere bianche dipende unicamente dal carico e dalla velocità dell'applicazione. Ai sensi di SEMI E78-0998 (migliore valutazione), la combinazione di iglidur® J con alluminio anodizzato o anodizzato duro presenta il "Livello 1" nella compatibilità ESD.
 
Tutti i sistemi di guida lineare drylin® sono progettati per funzionare a secco e sono stati testati in questa condizione. Non sono stati usati oli o grassi come lubrificanti aggiuntivi.
Sono state testate le seguenti guide drylin® di igus®: N40, W10, T25 e T30.

Sistema di guida lineare drylin® NK-02-40-02

"Per il sistema di guida lineare drylin® NK-02-40-02 di igus®, i rispettivi calcoli della probabilità di deviazione dal valore limite delle misure di rilevabilità 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm a una velocità di v = 1 m/s, mettono in evidenza l'idoneità per le cleanroom ISO Classe 6 secondo DIN EN ISO 14644-1." 
I risultati di misurazione della compatibilità ESD ai sensi di SEMI E78-0998 mostrano che il sistema di guida lineare drylin® NK-02-40-02 può essere classificato come "Livello 1" (livello più alto). Fraunhofer IPA rapporto n.: IG 0308-295 73

Sistema di guida lineare drylin® TK-01-30-01

"Per il sistema di guida lineare drylin® TK-01-30-01 di igus®, i rispettivi calcoli della probabilità di deviazione dal valore limite delle misure di rilevabilità 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm a una velocità di v = 0,1 m/s, mettono in evidenza l'idoneità per le cleanroom ISO Classe 3 secondo DIN EN ISO 14644-1." 

Sistema di guida lineare drylin® TK-01-25-02

"Per il sistema di guida lineare drylin® TK-01-25-02 di igus®, i rispettivi calcoli della probabilità di deviazione dal valore limite delle misure di rilevabilità 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm a una velocità di v = 1 m/s, mettono in evidenza l'idoneità per le cleanroom ISO Classe 5 secondo DIN EN ISO 14644-1." 
I risultati di misurazione della compatibilità ESD ai sensi di SEMI E78-0998 mostrano che il sistema di guida lineare drylin® TK-01-25-02 può essere classificato come "Livello 1" (livello più alto).

Sistema di guida lineare drylin® WK-10-40-15-01

"Per il sistema di guida lineare drylin® WK-10-40-15-01 di igus®, i rispettivi calcoli della probabilità di deviazione dal valore limite delle misure di rilevabilità 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm a una velocità di v = 1 m/s, mettono in evidenza l'idoneità per le cleanroom ISO Classe 6 secondo DIN EN ISO 14644-1." 
I risultati di misurazione della compatibilità ESD ai sensi di SEMI E78-0998 mostrano che il sistema di guida lineare drylin® NK-02-40-02 può essere classificato come "Livello 1" (livello più alto). Fraunhofer IPA rapporto n.: IG 0308-295 74

drylin® NK-02-40-02

Misurazione delle particelle generate dall'usura

drylin® TK-01-25-02

Misurazione delle particelle generate dall'usura

drylin WK-10-40-15-01

Misurazione delle particelle generate dall'usura

Altre informazioni



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH