Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Modulo lineare a vite drylin® serie SLW

Particolarmente versatile e resiste con un profilo a doppio albero

Grazie al profilo a doppio albero in alluminio i moduli lineari drylin SLW sono molto resistenti alla torsione e offrono carrelli completamente personalizzabili. I moduli lineari con la loro elevata resistenza alla flessione non solo sono ideali per le regolazioni manuali del formato, ma possono anche essere dotati di un motore per effettuare regolazioni elettriche.
  • Elevata resistenza alla torsione
  • Interamente supportata
  • Profili lineari anodizzati duri
  • Versione speciale SLW-AL con testate in alluminio anodizzato duro disponibile su richiesta
  • Versione in acciaio inossidabile con elementi resistenti alla corrosione in acciaio (1.4305 o 1.4571); per la versione in acciaio inossidabile, materiale del cuscinetto a scelta iglidur® J, iglidur® X o iglidur® A180.

Le dimensioni di installazione della serie SLW

SLW-0630 modulo lineare con azionamento a vite

SLW-0630

  • Lunghezza del carrello: 60 mm
  • Capacità di carico:
    • assiale: 50 N
    • radiale: 200 N
  • Massimo lunghezza della corsa: 300 mm
  • Diametro dell'albero: 6 mm
  • Materiale supporto estremità albero: polimero
SLW-BB-1030

SLW-BB-1030

  • Lunghezza del carrello: 48 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 250 N
    • Radiale: 1.000 N
  • Massima lunghezza della corsa: 400 mm
  • Diametro dell'albero: 10 mm
  • Materiale delle testate : alluminio
Modulo lineare SLW-1040 con azionamento a vite

SLW-1040/SLW-1080

  • Lunghezza del carrello: 69 mm/100 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 700 N
    • Radiale: 2.800 N
  • Massimo lunghezza della corsa: 750 mm
  • Diametro dell'albero: 10 mm
  • Materiale testate: pressofusione di zinco/alluminio
SLW-10120 modulo lineare con azionamento a vite

SLW-10120

  • Lunghezza del carrello: 100 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 700 N
    • Radiale: 2.800 N
  • Massimo lunghezza della corsa: 750 mm
  • Diametro dell'albero: 10 mm
  • Materiale delle testate : alluminio
Modulo lineare SLW-1660 con azionamento a vite

SLW-1660

  • Lunghezza del carrello: 100 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 1.200 N
    • Radiale: 4.600 N
  • Massimo lunghezza della corsa: 750 mm
  • Diametro dell'albero: 16 mm
  • Materiale delle testate : alluminio
Modulo lineare SLW-16120 con azionamento a vite

SLW-16120

  • Lunghezza del carrello: 100 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 1.200 N
    • Radiale: 4.600 N
  • Massimo lunghezza della corsa: 750 mm
  • Diametro dell'albero: 35 mm
  • Materiale delle testate : alluminio
  • Opzionalmente con vite di comando montata su cuscinetto a sfere (BB)
Modulo lineare SLW-2080 con azionamento a vite

SLW-2080

  • Lunghezza del carrello: 150 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 1.600 N
    • Radiale: 6.400 N
  • Massimo lunghezza della corsa: 1.000 mm
  • Diametro dell'albero: 20 mm
  • Materiale delle testate : alluminio
SLW-25120 modulo lineare con azionamento a vite

SLW-25120

  • Lunghezza del carrello: 150 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 2.500 N
    • Radiale: 10.000 N
  • Massimo lunghezza della corsa: 1.250 mm
  • Diametro dell'albero: 25 mm
  • Materiale delle testate : alluminio


Opzioni tecniche per la serie SLW

Le seguenti opzioni possono essere configurate direttamente online per la gamma di prodotti SLW.


SLW - Versione compatta

L max.:

 


SLWM-1080 – modulo lineare con sistema di misura

La taglia SLW 1080 può essere fornita anche con un sistema di misurazione digitale. La corsa e la lunghezza di misurazione possono essere determinate individualmente, il display mobile può essere impostato su metrico o imperiale e il punto zero può essere impostato su qualsiasi posizione. La direzione di conteggio può essere impostata anche manualmente e il supporto snodato consente una direzione di lettura ergonomica.
  • Sensore salvaspazio integrato nella slitta
  • Funzionamento senza alimentazione principale
  • Nastro magnetico integrato
Vai al modulo lineare SLWM-1080 con sistema di misura
Modulo lineare a vite con sistema di misura

Configura online un singolo modulo lineare SLW

  • Trova e ordina in pochi clic il modulo lineare più adatto alle tue esigenze 
  • Inserisci i dettagli e scegli la soluzione più adeguata
  • Seleziona gli accessori
  • Aggiungete al carrello e inviate un ordine o richiedete un preventivo online
  • Scaricate l'elenco componenti in formato PDF
Configura e ordina un modulo lineare
Configurare online i moduli lineari

Altre versioni di moduli lineari SLW

Modulo lineare SLWT con doppia vite SLW con vite doppia
  • Le slitte si possono controllare separatamente
  • Regolazione manuale separata delle slitte
  • Flessibilità della struttura
SLWT con due sistemi lineari
Modulo lineare drylin econ economico SLW econ
  • Leggero ed economico
  • Profilo del binario anodizzato argento
  • Filettatura multiprincipio o trapezoidale
Modulo lineare in acciaio inox SLW-ES Modulo lineare in acciaio inox SLW-ES
  • Materiale del cuscinetto selezionabile
  • Conforme FDA con cuscinetto iglidur A180
  • Cuscinetto iglidur X per alte temperature, funzionante fino a +250 °C
Moduli lineari in acciaio inox SLW-ES

Shop moduli lineari

Moduli lineari drylin® con un solo clic ...

... Ordina moduli lineari già cablati, pronti per il collegamento e con lunghezze di corsa di 250 e 500 mm nello shop online.

  • Con azionamento a vite o a cinghia dentata
  • Due tipologie di corsa utile per ogni sistema
  • Codoli di comando disponibili in varie tipologie per azionamento manuale o elettrico.  Pronti per l'installazione con blocco per la vite, indicatore di posizione e volantino di manovra per regolazioni velocemente riproducibili 
  • Nessun dispendio di tempo in ricerca ed assemblaggio
  • Riduzione dello sforzo di progettazione grazie ai file PDF e CAD disponibili nel negozio online
Accedi allo shop dei moduli lineari


in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi
in spedizione entro 8-12 giorni lavorativi
Tempi di consegna su richiesta

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH